• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KQCS/クイッククランプノブ

Quick Clamp Knob

形状図

KQCSクイッククランプノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H s C1 d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KQCS-20-M5 20 M5 0.8 12 4 5 14 22 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
KQCS-24-M6 24 M6 1 14 4 6 16 38 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
KQCS-30-M8 30 M8 1.25 17 5 8 20 73 2,410 2,651 CAD カート 在庫品
KQCS-36-M10 36 M10 1.5 20 6 11 28 130 3,230 3,553 CAD カート 在庫品
KQCS-40-M12 40 M12 1.75 24 8 13 32 176 4,030 4,433 CAD カート 在庫品
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
動画はKQC(KQC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

KQCS ステンレス製
本体 SUS303

特長

  • 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
  • ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、ノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
  • ねじの締めつけ長さ(A)がノブの全高(H)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はノブの全高(H)以上になるように設計してください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります