• ノブ・ツマミ

KSKA

メタルスーパーノブ

Metal Super Knob

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

KSKAメタルスーパーノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
M6
M8

単位 : mm

品番 D M H s d d1 B Lh 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KSKA-32-M6 32 M6 22 11 14 6.7 10 15 29 680 CAD カート -
KSKA-40-M8 40 M8 24 10 18 8.7 13 15 54 840 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KSKA
ノブ本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
ハブ SUS304

特長

  • 市販の六角ボルトと組み合わせて、おねじノブができます。使用する六角ボルトにより、ねじ長さを自由に選択できます。
  • 六角ボルトの頭部の寸法は下記のものをご使用ください。

単位 : mm

M s1 K
M6 10 4
M8 13 5.5

KSKAメタルスーパーノブ

  • ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。*1

*1: 金属検出器が、アルミニウム合金およびステンレスに対応していることをご確認ください。

  • 組み立てには専用治具KSKA-Wをご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。
  • 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

使用上の注意

  • ノブでワークを持ち上げるような用途には使用しないでください。ノブとハブがはずれる恐れがあります。

  • 使用後は水気や汚れをよく拭き取ってください。水気や塩分を含んだ汚れがノブについたまま放置すると腐食の原因となります。

組み立て方法

KSKAメタルスーパーノブ


関連商品

KSKA-W

KSKAメタルスーパーノブ