• ノブ・ツマミ

トルクコントロールノブ

Torque Control Knob

KTCF

形状図

KTCFトルクコントロールノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
27
34
42
52
62
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
設定トルク(N・m)
すべて
0.7
1
1.5
2.2
2
2.5
3.2
3
4
5.5

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. d d2 H h 設定トルク(N・m) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTCF-27-M3-0.7 27 M3 0.5 7 10 19 35 9.5 0.7 41 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-27-M3-1 27 M3 0.5 7 10 19 35 9.5 1 63 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-27-M3-1.5 27 M3 0.5 7 10 19 35 9.5 1.5 130 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-27-M4-0.7 27 M4 0.7 9 10 19 35 9.5 0.7 42 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-27-M4-1 27 M4 0.7 9 10 19 35 9.5 1 60 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-27-M4-1.5 27 M4 0.7 9 10 19 35 9.5 1.5 135 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-27-M5-0.7 27 M5 0.8 9 10 19 35 9.5 0.7 43 11,300 12,430 CAD カート 在庫品
KTCF-27-M5-1 27 M5 0.8 9 10 19 35 9.5 1 61 11,300 12,430 CAD カート 在庫品
KTCF-27-M5-1.5 27 M5 0.8 9 10 19 35 9.5 1.5 230 11,300 12,430 CAD カート 在庫品
KTCF-27-M6-0.7 27 M6 1 9 10 19 35 9.5 0.7 44 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-27-M6-1 27 M6 1 9 10 19 35 9.5 1 62 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-27-M6-1.5 27 M6 1 9 10 19 35 9.5 1.5 234 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-34-M3-1 34 M3 0.5 7 10 21 37.5 9.5 1 45 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-34-M3-1.5 34 M3 0.5 7 10 21 37.5 9.5 1.5 63 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-34-M3-2.2 34 M3 0.5 7 10 21 37.5 9.5 2.2 236 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-34-M4-1 34 M4 0.7 9 10 21 37.5 9.5 1 42 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-34-M4-1.5 34 M4 0.7 9 10 21 37.5 9.5 1.5 64 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-34-M4-2.2 34 M4 0.7 9 10 21 37.5 9.5 2.2 241 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-34-M5-1 34 M5 0.8 9 10 21 37.5 9.5 1 43 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-34-M5-1.5 34 M5 0.8 9 10 21 37.5 9.5 1.5 117 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-34-M5-2.2 34 M5 0.8 9 10 21 37.5 9.5 2.2 248 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-34-M6-1 34 M6 1 9 10 21 37.5 9.5 1 45 11,600 12,760 CAD カート 在庫品
KTCF-34-M6-1.5 34 M6 1 9 10 21 37.5 9.5 1.5 118 11,600 12,760 CAD カート 在庫品
KTCF-34-M6-2.2 34 M6 1 9 10 21 37.5 9.5 2.2 236 11,600 12,760 CAD カート 在庫品
KTCF-42-M6-2 42 M6 1 11 13.5 27 43.5 11.5 2 46 12,500 13,750 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-42-M6-2.5 42 M6 1 11 13.5 27 43.5 11.5 2.5 120 12,500 13,750 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-42-M6-3.2 42 M6 1 11 13.5 27 43.5 11.5 3.2 241 12,500 13,750 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-42-M8-2 42 M8 1.25 11 13.5 27 43.5 11.5 2 47 12,500 13,750 CAD カート 在庫品
KTCF-42-M8-2.5 42 M8 1.25 11 13.5 27 43.5 11.5 2.5 121 12,500 13,750 CAD カート 在庫品
KTCF-42-M8-3.2 42 M8 1.25 11 13.5 27 43.5 11.5 3.2 247 12,500 13,750 CAD カート 在庫品
KTCF-52-M10-2.5 52 M10 1.5 17 19 32 54 15.5 2.5 59 13,900 15,290 CAD カート 在庫品
KTCF-52-M10-3 52 M10 1.5 17 19 32 54 15.5 3 124 13,900 15,290 CAD カート 在庫品
KTCF-52-M10-4 52 M10 1.5 17 19 32 54 15.5 4 254 13,900 15,290 CAD カート 在庫品
KTCF-52-M12-2.5 52 M12 1.75 17 19 32 54 15.5 2.5 60 13,900 15,290 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-52-M12-3 52 M12 1.75 17 19 32 54 15.5 3 121 13,900 15,290 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-52-M12-4 52 M12 1.75 17 19 32 54 15.5 4 264 13,900 15,290 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-62-M10-3 62 M10 1.5 17 19 33 54 15.5 3 61 14,800 16,280 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-62-M10-4 62 M10 1.5 17 19 33 54 15.5 4 124 14,800 16,280 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-62-M10-5.5 62 M10 1.5 17 19 33 54 15.5 5.5 263 14,800 16,280 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-62-M12-3 62 M12 1.75 17 19 33 54 15.5 3 62 14,800 16,280 CAD カート 在庫品
KTCF-62-M12-4 62 M12 1.75 17 19 33 54 15.5 4 128 14,800 16,280 CAD カート 実働10日目出荷
KTCF-62-M12-5.5 62 M12 1.75 17 19 33 54 15.5 5.5 237 14,800 16,280 CAD カート 実働10日目出荷
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
動画はKTCMKTCM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

KTCF
本体 アルミニウム合金
アルマイト(黒)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
キャップ ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
  • 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
  • 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
  • 設定トルクはノブの外径に対して3種類を標準化。品番の末尾に設定トルクの値を指定してください。

単位 : N・m

品番 設定トルク±10%
KTCF-27-** 0.7 1 1.5
KTCF-34-** 1 1.5 2.2
KTCF-42-** 2 2.5 3.2
KTCF-52-** 2.5 3 4
KTCF-62-** 3 4 5.5

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事