• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KTCF/トルクコントロールノブ

Torque Control Knob

形状図

KTCFトルクコントロールノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
27
34
42
52
62
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
設定トルク(N・m)
すべて
0.7
1
1.5
2.2
2
2.5
3.2
3
4
5.5

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. d d2 H h 設定トルク(N・m) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTCF-27-M3-0.7 27 M3 0.5 7 10 19 35 9.5 0.7 41 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-27-M3-1 27 M3 0.5 7 10 19 35 9.5 1 63 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-27-M3-1.5 27 M3 0.5 7 10 19 35 9.5 1.5 130 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-27-M4-0.7 27 M4 0.7 9 10 19 35 9.5 0.7 42 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-27-M4-1 27 M4 0.7 9 10 19 35 9.5 1 60 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-27-M4-1.5 27 M4 0.7 9 10 19 35 9.5 1.5 135 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-27-M5-0.7 27 M5 0.8 9 10 19 35 9.5 0.7 43 13,600 14,960 CAD カート 在庫品
KTCF-27-M5-1 27 M5 0.8 9 10 19 35 9.5 1 61 13,600 14,960 CAD カート 在庫品
KTCF-27-M5-1.5 27 M5 0.8 9 10 19 35 9.5 1.5 230 13,600 14,960 CAD カート 在庫品
KTCF-27-M6-0.7 27 M6 1 9 10 19 35 9.5 0.7 44 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-27-M6-1 27 M6 1 9 10 19 35 9.5 1 62 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-27-M6-1.5 27 M6 1 9 10 19 35 9.5 1.5 234 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-34-M3-1 34 M3 0.5 7 10 21 37.5 9.5 1 45 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-34-M3-1.5 34 M3 0.5 7 10 21 37.5 9.5 1.5 63 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-34-M3-2.2 34 M3 0.5 7 10 21 37.5 9.5 2.2 236 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-34-M4-1 34 M4 0.7 9 10 21 37.5 9.5 1 42 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-34-M4-1.5 34 M4 0.7 9 10 21 37.5 9.5 1.5 64 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-34-M4-2.2 34 M4 0.7 9 10 21 37.5 9.5 2.2 241 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-34-M5-1 34 M5 0.8 9 10 21 37.5 9.5 1 43 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-34-M5-1.5 34 M5 0.8 9 10 21 37.5 9.5 1.5 117 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-34-M5-2.2 34 M5 0.8 9 10 21 37.5 9.5 2.2 248 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-34-M6-1 34 M6 1 9 10 21 37.5 9.5 1 45 14,100 15,510 CAD カート 在庫品
KTCF-34-M6-1.5 34 M6 1 9 10 21 37.5 9.5 1.5 118 14,100 15,510 CAD カート 在庫品
KTCF-34-M6-2.2 34 M6 1 9 10 21 37.5 9.5 2.2 236 14,100 15,510 CAD カート 在庫品
KTCF-42-M6-2 42 M6 1 11 13.5 27 43.5 11.5 2 46 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-42-M6-2.5 42 M6 1 11 13.5 27 43.5 11.5 2.5 120 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-42-M6-3.2 42 M6 1 11 13.5 27 43.5 11.5 3.2 241 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-42-M8-2 42 M8 1.25 11 13.5 27 43.5 11.5 2 47 14,900 16,390 CAD カート 在庫品
KTCF-42-M8-2.5 42 M8 1.25 11 13.5 27 43.5 11.5 2.5 121 14,900 16,390 CAD カート 在庫品
KTCF-42-M8-3.2 42 M8 1.25 11 13.5 27 43.5 11.5 3.2 247 14,900 16,390 CAD カート 在庫品
KTCF-52-M10-2.5 52 M10 1.5 17 19 32 54 15.5 2.5 59 16,700 18,370 CAD カート 在庫品
KTCF-52-M10-3 52 M10 1.5 17 19 32 54 15.5 3 124 16,700 18,370 CAD カート 在庫品
KTCF-52-M10-4 52 M10 1.5 17 19 32 54 15.5 4 254 16,700 18,370 CAD カート 在庫品
KTCF-52-M12-2.5 52 M12 1.75 17 19 32 54 15.5 2.5 60 16,700 18,370 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-52-M12-3 52 M12 1.75 17 19 32 54 15.5 3 121 16,700 18,370 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-52-M12-4 52 M12 1.75 17 19 32 54 15.5 4 264 16,700 18,370 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-62-M10-3 62 M10 1.5 17 19 33 54 15.5 3 61 17,600 19,360 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-62-M10-4 62 M10 1.5 17 19 33 54 15.5 4 124 17,600 19,360 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-62-M10-5.5 62 M10 1.5 17 19 33 54 15.5 5.5 263 17,600 19,360 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-62-M12-3 62 M12 1.75 17 19 33 54 15.5 3 62 17,600 19,360 CAD カート 在庫品
KTCF-62-M12-4 62 M12 1.75 17 19 33 54 15.5 4 128 17,600 19,360 CAD カート 実働15日目出荷
KTCF-62-M12-5.5 62 M12 1.75 17 19 33 54 15.5 5.5 237 17,600 19,360 CAD カート 実働15日目出荷
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
動画はKTCM(KTCM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

KTCF
本体 アルミニウム合金
アルマイト(黒)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
キャップ ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
  • 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
  • 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
  • 設定トルクはノブの外径に対して3種類を標準化。品番の末尾に設定トルクの値を指定してください。

単位 : N・m

品番 設定トルク±10%
KTCF-27-** 0.7 1 1.5
KTCF-34-** 1 1.5 2.2
KTCF-42-** 2 2.5 3.2
KTCF-52-** 2.5 3 4
KTCF-62-** 3 4 5.5

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります