単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | d | d2 | H | h | 設定トルク(N・m) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTCLF-50-M8-2 | 50 | M8 | 1.25 | 11 | 13.5 | 23.6 | 41.6 | 10.7 | 2 | 60 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTCLF-50-M8-2の特長
- トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
- 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
- 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
- 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
- 設定トルクはノブの外径に対して3種類を標準化。品番の末尾に設定トルクの値を指定してください。
単位 : N・m
| 品番 | 設定トルク±10% | ||
|---|---|---|---|
| KTCLF-50-** | 2 | 3 | 4 |
| KTCLF-63-** | 3.2 | 4 | 4.7 |
| KTCLF-80-** | 4 | 5.5 | 7.5 |
KTCLF-50-M8-2の材質・仕上げ
| KTCLF | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| キャップ | ナイロン6(ライトグレー) |








