• ノブ・ツマミ

KTLFS-K-NI

スリーロブノブ

Three Lobe Knob

形状図

KTLFS-K-NIスリーロブノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KTLFS-40-K6-NI 40 M6 1 13 26 15 18 72 3,200 CAD カート 非在庫品
KTLFS-40-K8-NI 40 M8 1.25 13 26 15 18 67 3,200 CAD カート 非在庫品
KTLFS-50-K8-NI 50 M8 1.25 16 30 17 21 117 4,860 CAD カート 非在庫品
KTLFS-50-K10-NI 50 M10 1.5 16 30 17 21 109 4,860 CAD カート 非在庫品
KTLFS-60-K10-NI 60 M10 1.5 20 35 18 25 197 6,620 CAD カート 非在庫品
KTLFS-60-K12-NI 60 M12 1.75 20 35 18 25 185 6,620 CAD カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KTLFS-K-NI
本体 SUS303
ショットブラスト

特長

  • 力のかかりやすい形状です。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。

関連商品

同形状でSUS316L製のスリーロブノブKTLFS-K-A4があります。
KTLFS-K-A4

KTLFS-K-NIスリーロブノブ