• ノブ・ツマミ

KUDF

プラスティックミニノブ

Plastic Mini Knob

  • COLOR UNIVERSAL DESIGN

形状図

KUDFプラスティックミニノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 D M(並目) Lf H s d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KUDF-16-M3-BK 16 M3 5 12.5 2 9 10 BK 250 CAD カート -
KUDF-16-M3-BL 16 M3 5 12.5 2 9 10 BL 250 CAD カート -
KUDF-16-M3-OR 16 M3 5 12.5 2 9 10 OR 250 CAD カート -
KUDF-16-M3-SG 16 M3 5 12.5 2 9 10 SG 250 CAD カート -
KUDF-16-M3-YW 16 M3 5 12.5 2 9 10 YW 250 CAD カート -
KUDF-16-M4-BK 16 M4 5 12.5 2 9 10 BK 240 CAD カート -
KUDF-16-M4-BL 16 M4 5 12.5 2 9 10 BL 240 CAD カート -
KUDF-16-M4-OR 16 M4 5 12.5 2 9 10 OR 240 CAD カート -
KUDF-16-M4-SG 16 M4 5 12.5 2 9 10 SG 240 CAD カート -
KUDF-16-M4-YW 16 M4 5 12.5 2 9 10 YW 240 CAD カート -
KUDF-16-M5-BK 16 M5 5 12.5 2 9 9 BK 240 CAD カート -
KUDF-16-M5-BL 16 M5 5 12.5 2 9 9 BL 240 CAD カート -
KUDF-16-M5-OR 16 M5 5 12.5 2 9 9 OR 240 CAD カート -
KUDF-16-M5-SG 16 M5 5 12.5 2 9 9 SG 240 CAD カート -
KUDF-16-M5-YW 16 M5 5 12.5 2 9 9 YW 240 CAD カート -
KUDF-20-M5-BK 20 M5 6 14 2.5 10 11 BK 260 CAD カート -
KUDF-20-M5-BL 20 M5 6 14 2.5 10 11 BL 260 CAD カート -
KUDF-20-M5-OR 20 M5 6 14 2.5 10 11 OR 260 CAD カート -
KUDF-20-M5-SG 20 M5 6 14 2.5 10 11 SG 260 CAD カート -
KUDF-20-M5-YW 20 M5 6 14 2.5 10 11 YW 260 CAD カート -
KUDF-20-M6-BK 20 M6 6 14 2.5 10 10 BK 260 CAD カート -
KUDF-20-M6-BL 20 M6 6 14 2.5 10 10 BL 260 CAD カート -
KUDF-20-M6-OR 20 M6 6 14 2.5 10 10 OR 260 CAD カート -
KUDF-20-M6-SG 20 M6 6 14 2.5 10 10 SG 260 CAD カート -
KUDF-20-M6-YW 20 M6 6 14 2.5 10 10 YW 260 CAD カート -
KUDF-25-M5-BK 25 M5 8 15.5 3 12 12 BK 280 CAD カート -
KUDF-25-M5-BL 25 M5 8 15.5 3 12 12 BL 280 CAD カート -
KUDF-25-M5-OR 25 M5 8 15.5 3 12 12 OR 280 CAD カート -
KUDF-25-M5-SG 25 M5 8 15.5 3 12 12 SG 280 CAD カート -
KUDF-25-M5-YW 25 M5 8 15.5 3 12 12 YW 280 CAD カート -
KUDF-25-M6-BK 25 M6 8 15.5 3 12 11 BK 280 CAD カート -
KUDF-25-M6-BL 25 M6 8 15.5 3 12 11 BL 280 CAD カート -
KUDF-25-M6-OR 25 M6 8 15.5 3 12 11 OR 280 CAD カート -
KUDF-25-M6-SG 25 M6 8 15.5 3 12 11 SG 280 CAD カート -
KUDF-25-M6-YW 25 M6 8 15.5 3 12 11 YW 280 CAD カート -
KUDF-32-M6-BK 32 M6 8 21 4 16 17 BK 320 CAD カート -
KUDF-32-M6-BL 32 M6 8 21 4 16 17 BL 320 CAD カート -
KUDF-32-M6-OR 32 M6 8 21 4 16 17 OR 320 CAD カート -
KUDF-32-M6-SG 32 M6 8 21 4 16 17 SG 320 CAD カート -
KUDF-32-M6-YW 32 M6 8 21 4 16 17 YW 320 CAD カート -
KUDF-32-M8-BK 32 M8 8 21 4 16 25 BK 320 CAD カート -
KUDF-32-M8-BL 32 M8 8 21 4 16 25 BL 320 CAD カート -
KUDF-32-M8-OR 32 M8 8 21 4 16 25 OR 320 CAD カート -
KUDF-32-M8-SG 32 M8 8 21 4 16 25 SG 320 CAD カート -
KUDF-32-M8-YW 32 M8 8 21 4 16 25 YW 320 CAD カート -
KUDF-40-M8-BK 40 M8 10 25 4 19.5 39 BK 390 CAD カート -
KUDF-40-M8-BL 40 M8 10 25 4 19.5 39 BL 390 CAD カート -
KUDF-40-M8-OR 40 M8 10 25 4 19.5 39 OR 390 CAD カート -
KUDF-40-M8-SG 40 M8 10 25 4 19.5 39 SG 390 CAD カート -
KUDF-40-M8-YW 40 M8 10 25 4 19.5 39 YW 390 CAD カート -
KUDF-40-M10-BK 40 M10 10 25 4 19.5 49 BK 390 CAD カート -
KUDF-40-M10-BL 40 M10 10 25 4 19.5 49 BL 390 CAD カート -
KUDF-40-M10-OR 40 M10 10 25 4 19.5 49 OR 390 CAD カート -
KUDF-40-M10-SG 40 M10 10 25 4 19.5 49 SG 390 CAD カート -
KUDF-40-M10-YW 40 M10 10 25 4 19.5 49 YW 390 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KUDF
ノブ ナイロン6(各色)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
KUDM おねじ スティール製
KUDMS おねじ ステンレス製
KUDF めねじ スティール製
KUDFS めねじ ステンレス製
  • 品番の末尾記号によりノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

関連商品

ユニバーサルデザインのプラスティックウィングノブKUWMがあります。
KUWMKUWMSKUWFKUWFS

KUDFプラスティックミニノブ