• ノブ・ツマミ

KUDM

プラスティックミニノブ

Plastic Mini Knob

  • COLOR UNIVERSAL DESIGN

形状図

KUDMプラスティックミニノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
16
20
25
32
40
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 D M(並目) Lm H s d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KUDM-16-M3-10-BK 16 M3 10 12.5 2 9 9 BK 270 CAD カート -
KUDM-16-M3-10-BL 16 M3 10 12.5 2 9 9 BL 270 CAD カート -
KUDM-16-M3-10-OR 16 M3 10 12.5 2 9 9 OR 270 CAD カート -
KUDM-16-M3-10-SG 16 M3 10 12.5 2 9 9 SG 270 CAD カート -
KUDM-16-M3-10-YW 16 M3 10 12.5 2 9 9 YW 270 CAD カート -
KUDM-16-M3-16-BK 16 M3 16 12.5 2 9 10 BK 270 CAD カート -
KUDM-16-M3-16-BL 16 M3 16 12.5 2 9 10 BL 270 CAD カート -
KUDM-16-M3-16-OR 16 M3 16 12.5 2 9 10 OR 270 CAD カート -
KUDM-16-M3-16-SG 16 M3 16 12.5 2 9 10 SG 270 CAD カート -
KUDM-16-M3-16-YW 16 M3 16 12.5 2 9 10 YW 270 CAD カート -
KUDM-16-M4-10-BK 16 M4 10 12.5 2 9 10 BK 270 CAD カート -
KUDM-16-M4-10-BL 16 M4 10 12.5 2 9 10 BL 270 CAD カート -
KUDM-16-M4-10-OR 16 M4 10 12.5 2 9 10 OR 270 CAD カート -
KUDM-16-M4-10-SG 16 M4 10 12.5 2 9 10 SG 270 CAD カート -
KUDM-16-M4-10-YW 16 M4 10 12.5 2 9 10 YW 270 CAD カート -
KUDM-16-M4-16-BK 16 M4 16 12.5 2 9 11 BK 270 CAD カート -
KUDM-16-M4-16-BL 16 M4 16 12.5 2 9 11 BL 270 CAD カート -
KUDM-16-M4-16-OR 16 M4 16 12.5 2 9 11 OR 270 CAD カート -
KUDM-16-M4-16-SG 16 M4 16 12.5 2 9 11 SG 270 CAD カート -
KUDM-16-M4-16-YW 16 M4 16 12.5 2 9 11 YW 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-10-BK 16 M5 10 12.5 2 9 11 BK 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-10-BL 16 M5 10 12.5 2 9 11 BL 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-10-OR 16 M5 10 12.5 2 9 11 OR 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-10-SG 16 M5 10 12.5 2 9 11 SG 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-10-YW 16 M5 10 12.5 2 9 11 YW 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-16-BK 16 M5 16 12.5 2 9 12 BK 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-16-BL 16 M5 16 12.5 2 9 12 BL 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-16-OR 16 M5 16 12.5 2 9 12 OR 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-16-SG 16 M5 16 12.5 2 9 12 SG 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-16-YW 16 M5 16 12.5 2 9 12 YW 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-20-BK 16 M5 20 12.5 2 9 13 BK 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-20-BL 16 M5 20 12.5 2 9 13 BL 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-20-OR 16 M5 20 12.5 2 9 13 OR 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-20-SG 16 M5 20 12.5 2 9 13 SG 270 CAD カート -
KUDM-16-M5-20-YW 16 M5 20 12.5 2 9 13 YW 270 CAD カート -
KUDM-20-M5-10-BK 20 M5 10 14 2.5 10 13 BK 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-10-BL 20 M5 10 14 2.5 10 13 BL 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-10-OR 20 M5 10 14 2.5 10 13 OR 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-10-SG 20 M5 10 14 2.5 10 13 SG 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-10-YW 20 M5 10 14 2.5 10 13 YW 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-16-BK 20 M5 16 14 2.5 10 13 BK 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-16-BL 20 M5 16 14 2.5 10 13 BL 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-16-OR 20 M5 16 14 2.5 10 13 OR 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-16-SG 20 M5 16 14 2.5 10 13 SG 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-16-YW 20 M5 16 14 2.5 10 13 YW 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-20-BK 20 M5 20 14 2.5 10 14 BK 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-20-BL 20 M5 20 14 2.5 10 14 BL 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-20-OR 20 M5 20 14 2.5 10 14 OR 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-20-SG 20 M5 20 14 2.5 10 14 SG 280 CAD カート -
KUDM-20-M5-20-YW 20 M5 20 14 2.5 10 14 YW 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-10-BK 20 M6 10 14 2.5 10 13 BK 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-10-BL 20 M6 10 14 2.5 10 13 BL 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-10-OR 20 M6 10 14 2.5 10 13 OR 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-10-SG 20 M6 10 14 2.5 10 13 SG 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-10-YW 20 M6 10 14 2.5 10 13 YW 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-16-BK 20 M6 16 14 2.5 10 14 BK 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-16-BL 20 M6 16 14 2.5 10 14 BL 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-16-OR 20 M6 16 14 2.5 10 14 OR 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-16-SG 20 M6 16 14 2.5 10 14 SG 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-16-YW 20 M6 16 14 2.5 10 14 YW 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-20-BK 20 M6 20 14 2.5 10 15 BK 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-20-BL 20 M6 20 14 2.5 10 15 BL 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-20-OR 20 M6 20 14 2.5 10 15 OR 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-20-SG 20 M6 20 14 2.5 10 15 SG 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-20-YW 20 M6 20 14 2.5 10 15 YW 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-25-BK 20 M6 25 14 2.5 10 16 BK 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-25-BL 20 M6 25 14 2.5 10 16 BL 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-25-OR 20 M6 25 14 2.5 10 16 OR 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-25-SG 20 M6 25 14 2.5 10 16 SG 280 CAD カート -
KUDM-20-M6-25-YW 20 M6 25 14 2.5 10 16 YW 280 CAD カート -
KUDM-25-M5-20-BK 25 M5 20 15.5 3 12 15 BK 330 CAD カート -
KUDM-25-M5-20-BL 25 M5 20 15.5 3 12 15 BL 330 CAD カート -
KUDM-25-M5-20-OR 25 M5 20 15.5 3 12 15 OR 330 CAD カート -
KUDM-25-M5-20-SG 25 M5 20 15.5 3 12 15 SG 330 CAD カート -
KUDM-25-M5-20-YW 25 M5 20 15.5 3 12 15 YW 330 CAD カート -
KUDM-25-M5-25-BK 25 M5 25 15.5 3 12 16 BK 330 CAD カート -
KUDM-25-M5-25-BL 25 M5 25 15.5 3 12 16 BL 330 CAD カート -
KUDM-25-M5-25-OR 25 M5 25 15.5 3 12 16 OR 330 CAD カート -
KUDM-25-M5-25-SG 25 M5 25 15.5 3 12 16 SG 330 CAD カート -
KUDM-25-M5-25-YW 25 M5 25 15.5 3 12 16 YW 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-16-BK 25 M6 16 15.5 3 12 16 BK 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-16-BL 25 M6 16 15.5 3 12 16 BL 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-16-OR 25 M6 16 15.5 3 12 16 OR 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-16-SG 25 M6 16 15.5 3 12 16 SG 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-16-YW 25 M6 16 15.5 3 12 16 YW 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-20-BK 25 M6 20 15.5 3 12 16 BK 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-20-BL 25 M6 20 15.5 3 12 16 BL 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-20-OR 25 M6 20 15.5 3 12 16 OR 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-20-SG 25 M6 20 15.5 3 12 16 SG 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-20-YW 25 M6 20 15.5 3 12 16 YW 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-25-BK 25 M6 25 15.5 3 12 17 BK 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-25-BL 25 M6 25 15.5 3 12 17 BL 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-25-OR 25 M6 25 15.5 3 12 17 OR 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-25-SG 25 M6 25 15.5 3 12 17 SG 330 CAD カート -
KUDM-25-M6-25-YW 25 M6 25 15.5 3 12 17 YW 330 CAD カート -
KUDM-32-M6-20-BK 32 M6 20 21 4 16 21 BK 360 CAD カート -
KUDM-32-M6-20-BL 32 M6 20 21 4 16 21 BL 360 CAD カート -
KUDM-32-M6-20-OR 32 M6 20 21 4 16 21 OR 360 CAD カート -
KUDM-32-M6-20-SG 32 M6 20 21 4 16 21 SG 360 CAD カート -
KUDM-32-M6-20-YW 32 M6 20 21 4 16 21 YW 360 CAD カート -
KUDM-32-M6-25-BK 32 M6 25 21 4 16 22 BK 360 CAD カート -
KUDM-32-M6-25-BL 32 M6 25 21 4 16 22 BL 360 CAD カート -
KUDM-32-M6-25-OR 32 M6 25 21 4 16 22 OR 360 CAD カート -
KUDM-32-M6-25-SG 32 M6 25 21 4 16 22 SG 360 CAD カート -
KUDM-32-M6-25-YW 32 M6 25 21 4 16 22 YW 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-16-BK 32 M8 16 21 4 16 34 BK 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-16-BL 32 M8 16 21 4 16 34 BL 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-16-OR 32 M8 16 21 4 16 34 OR 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-16-SG 32 M8 16 21 4 16 34 SG 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-16-YW 32 M8 16 21 4 16 34 YW 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-20-BK 32 M8 20 21 4 16 35 BK 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-20-BL 32 M8 20 21 4 16 35 BL 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-20-OR 32 M8 20 21 4 16 35 OR 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-20-SG 32 M8 20 21 4 16 35 SG 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-20-YW 32 M8 20 21 4 16 35 YW 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-25-BK 32 M8 25 21 4 16 37 BK 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-25-BL 32 M8 25 21 4 16 37 BL 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-25-OR 32 M8 25 21 4 16 37 OR 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-25-SG 32 M8 25 21 4 16 37 SG 360 CAD カート -
KUDM-32-M8-25-YW 32 M8 25 21 4 16 37 YW 360 CAD カート -
KUDM-40-M8-16-BK 40 M8 16 25 4 19.5 48 BK 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-16-BL 40 M8 16 25 4 19.5 48 BL 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-16-OR 40 M8 16 25 4 19.5 48 OR 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-16-SG 40 M8 16 25 4 19.5 48 SG 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-16-YW 40 M8 16 25 4 19.5 48 YW 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-20-BK 40 M8 20 25 4 19.5 50 BK 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-20-BL 40 M8 20 25 4 19.5 50 BL 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-20-OR 40 M8 20 25 4 19.5 50 OR 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-20-SG 40 M8 20 25 4 19.5 50 SG 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-20-YW 40 M8 20 25 4 19.5 50 YW 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-25-BK 40 M8 25 25 4 19.5 52 BK 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-25-BL 40 M8 25 25 4 19.5 52 BL 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-25-OR 40 M8 25 25 4 19.5 52 OR 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-25-SG 40 M8 25 25 4 19.5 52 SG 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-25-YW 40 M8 25 25 4 19.5 52 YW 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-30-BK 40 M8 30 25 4 19.5 54 BK 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-30-BL 40 M8 30 25 4 19.5 54 BL 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-30-OR 40 M8 30 25 4 19.5 54 OR 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-30-SG 40 M8 30 25 4 19.5 54 SG 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-30-YW 40 M8 30 25 4 19.5 54 YW 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-40-BK 40 M8 40 25 4 19.5 56 BK 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-40-BL 40 M8 40 25 4 19.5 56 BL 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-40-OR 40 M8 40 25 4 19.5 56 OR 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-40-SG 40 M8 40 25 4 19.5 56 SG 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-40-YW 40 M8 40 25 4 19.5 56 YW 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-50-BK 40 M8 50 25 4 19.5 59 BK 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-50-BL 40 M8 50 25 4 19.5 59 BL 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-50-OR 40 M8 50 25 4 19.5 59 OR 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-50-SG 40 M8 50 25 4 19.5 59 SG 470 CAD カート -
KUDM-40-M8-50-YW 40 M8 50 25 4 19.5 59 YW 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-20-BK 40 M10 20 25 4 19.5 67 BK 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-20-BL 40 M10 20 25 4 19.5 67 BL 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-20-OR 40 M10 20 25 4 19.5 67 OR 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-20-SG 40 M10 20 25 4 19.5 67 SG 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-20-YW 40 M10 20 25 4 19.5 67 YW 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-25-BK 40 M10 25 25 4 19.5 70 BK 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-25-BL 40 M10 25 25 4 19.5 70 BL 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-25-OR 40 M10 25 25 4 19.5 70 OR 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-25-SG 40 M10 25 25 4 19.5 70 SG 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-25-YW 40 M10 25 25 4 19.5 70 YW 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-30-BK 40 M10 30 25 4 19.5 73 BK 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-30-BL 40 M10 30 25 4 19.5 73 BL 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-30-OR 40 M10 30 25 4 19.5 73 OR 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-30-SG 40 M10 30 25 4 19.5 73 SG 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-30-YW 40 M10 30 25 4 19.5 73 YW 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-40-BK 40 M10 40 25 4 19.5 77 BK 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-40-BL 40 M10 40 25 4 19.5 77 BL 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-40-OR 40 M10 40 25 4 19.5 77 OR 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-40-SG 40 M10 40 25 4 19.5 77 SG 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-40-YW 40 M10 40 25 4 19.5 77 YW 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-50-BK 40 M10 50 25 4 19.5 82 BK 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-50-BL 40 M10 50 25 4 19.5 82 BL 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-50-OR 40 M10 50 25 4 19.5 82 OR 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-50-SG 40 M10 50 25 4 19.5 82 SG 470 CAD カート -
KUDM-40-M10-50-YW 40 M10 50 25 4 19.5 82 YW 470 CAD カート -
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
KUDM
ノブ ナイロン6(各色)
ねじ部 SWCH10R
三価クロメート処理

特長

  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
KUDM おねじ スティール製
KUDMS おねじ ステンレス製
KUDF めねじ スティール製
KUDFS めねじ ステンレス製
  • 品番の末尾記号によりノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

関連商品

ユニバーサルデザインのプラスティックウィングノブKUWMがあります。
KUWMKUWMSKUWFKUWFS

KUDMプラスティックミニノブ