• ノブ・ツマミ

KUDF

プラスティックミニノブ

Plastic Mini Knob

  • COLOR UNIVERSAL DESIGN

形状図

KUDFプラスティックミニノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 D M(並目) Lf H s d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KUDF-16-M3-BK 16 M3 5 12.5 2 9 10 BK 250 CAD カート -
KUDF-16-M3-BL 16 M3 5 12.5 2 9 10 BL 250 CAD カート -
KUDF-16-M3-OR 16 M3 5 12.5 2 9 10 OR 250 CAD カート -
KUDF-16-M3-SG 16 M3 5 12.5 2 9 10 SG 250 CAD カート -
KUDF-16-M3-YW 16 M3 5 12.5 2 9 10 YW 250 CAD カート -
KUDF-16-M4-BK 16 M4 5 12.5 2 9 10 BK 240 CAD カート -
KUDF-16-M4-BL 16 M4 5 12.5 2 9 10 BL 240 CAD カート -
KUDF-16-M4-OR 16 M4 5 12.5 2 9 10 OR 240 CAD カート -
KUDF-16-M4-SG 16 M4 5 12.5 2 9 10 SG 240 CAD カート -
KUDF-16-M4-YW 16 M4 5 12.5 2 9 10 YW 240 CAD カート -
KUDF-16-M5-BK 16 M5 5 12.5 2 9 9 BK 240 CAD カート -
KUDF-16-M5-BL 16 M5 5 12.5 2 9 9 BL 240 CAD カート -
KUDF-16-M5-OR 16 M5 5 12.5 2 9 9 OR 240 CAD カート -
KUDF-16-M5-SG 16 M5 5 12.5 2 9 9 SG 240 CAD カート -
KUDF-16-M5-YW 16 M5 5 12.5 2 9 9 YW 240 CAD カート -
KUDF-20-M5-BK 20 M5 6 14 2.5 10 11 BK 260 CAD カート -
KUDF-20-M5-BL 20 M5 6 14 2.5 10 11 BL 260 CAD カート -
KUDF-20-M5-OR 20 M5 6 14 2.5 10 11 OR 260 CAD カート -
KUDF-20-M5-SG 20 M5 6 14 2.5 10 11 SG 260 CAD カート -
KUDF-20-M5-YW 20 M5 6 14 2.5 10 11 YW 260 CAD カート -
KUDF-20-M6-BK 20 M6 6 14 2.5 10 10 BK 260 CAD カート -
KUDF-20-M6-BL 20 M6 6 14 2.5 10 10 BL 260 CAD カート -
KUDF-20-M6-OR 20 M6 6 14 2.5 10 10 OR 260 CAD カート -
KUDF-20-M6-SG 20 M6 6 14 2.5 10 10 SG 260 CAD カート -
KUDF-20-M6-YW 20 M6 6 14 2.5 10 10 YW 260 CAD カート -
KUDF-25-M5-BK 25 M5 8 15.5 3 12 12 BK 280 CAD カート -
KUDF-25-M5-BL 25 M5 8 15.5 3 12 12 BL 280 CAD カート -
KUDF-25-M5-OR 25 M5 8 15.5 3 12 12 OR 280 CAD カート -
KUDF-25-M5-SG 25 M5 8 15.5 3 12 12 SG 280 CAD カート -
KUDF-25-M5-YW 25 M5 8 15.5 3 12 12 YW 280 CAD カート -
KUDF-25-M6-BK 25 M6 8 15.5 3 12 11 BK 280 CAD カート -
KUDF-25-M6-BL 25 M6 8 15.5 3 12 11 BL 280 CAD カート -
KUDF-25-M6-OR 25 M6 8 15.5 3 12 11 OR 280 CAD カート -
KUDF-25-M6-SG 25 M6 8 15.5 3 12 11 SG 280 CAD カート -
KUDF-25-M6-YW 25 M6 8 15.5 3 12 11 YW 280 CAD カート -
KUDF-32-M6-BK 32 M6 8 21 4 16 17 BK 320 CAD カート -
KUDF-32-M6-BL 32 M6 8 21 4 16 17 BL 320 CAD カート -
KUDF-32-M6-OR 32 M6 8 21 4 16 17 OR 320 CAD カート -
KUDF-32-M6-SG 32 M6 8 21 4 16 17 SG 320 CAD カート -
KUDF-32-M6-YW 32 M6 8 21 4 16 17 YW 320 CAD カート -
KUDF-32-M8-BK 32 M8 8 21 4 16 25 BK 320 CAD カート -
KUDF-32-M8-BL 32 M8 8 21 4 16 25 BL 320 CAD カート -
KUDF-32-M8-OR 32 M8 8 21 4 16 25 OR 320 CAD カート -
KUDF-32-M8-SG 32 M8 8 21 4 16 25 SG 320 CAD カート -
KUDF-32-M8-YW 32 M8 8 21 4 16 25 YW 320 CAD カート -
KUDF-40-M8-BK 40 M8 10 25 4 19.5 39 BK 390 CAD カート -
KUDF-40-M8-BL 40 M8 10 25 4 19.5 39 BL 390 CAD カート -
KUDF-40-M8-OR 40 M8 10 25 4 19.5 39 OR 390 CAD カート -
KUDF-40-M8-SG 40 M8 10 25 4 19.5 39 SG 390 CAD カート -
KUDF-40-M8-YW 40 M8 10 25 4 19.5 39 YW 390 CAD カート -
KUDF-40-M10-BK 40 M10 10 25 4 19.5 49 BK 390 CAD カート -
KUDF-40-M10-BL 40 M10 10 25 4 19.5 49 BL 390 CAD カート -
KUDF-40-M10-OR 40 M10 10 25 4 19.5 49 OR 390 CAD カート -
KUDF-40-M10-SG 40 M10 10 25 4 19.5 49 SG 390 CAD カート -
KUDF-40-M10-YW 40 M10 10 25 4 19.5 49 YW 390 CAD カート -
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
KUDF
ノブ ナイロン6(各色)
ねじ部 S45C
三価クロメート処理

特長

  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
KUDM おねじ スティール製
KUDMS おねじ ステンレス製
KUDF めねじ スティール製
KUDFS めねじ ステンレス製
  • 品番の末尾記号によりノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

関連商品

ユニバーサルデザインのプラスティックウィングノブKUWMがあります。
KUWMKUWMSKUWFKUWFS

KUDFプラスティックミニノブ