寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUPMS-20-M5-12-PL | 20 | M5 | 0.8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1,000 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-20-M5-16-PL | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1,050 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-20-M5-20-PL | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1,120 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-20-M5-25-PL | 20 | M5 | 0.8 | 25 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1,230 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-20-M5-12-BR | 20 | M5 | 0.8 | 12 | 4 | 3 | 0.5 | 11 | 980 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-20-M5-16-BR | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 4 | 3 | 0.5 | 11 | 1,030 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-20-M5-20-BR | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 4 | 3 | 0.5 | 11 | 1,090 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-20-M5-25-BR | 20 | M5 | 0.8 | 25 | 4 | 3 | 0.5 | 12 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-24-M6-12-PL | 24 | M6 | 1 | 12 | 5 | 3.5 | 1.3 | 18 | 1,120 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-24-M6-16-PL | 24 | M6 | 1 | 16 | 5 | 3.5 | 1.3 | 18 | 1,180 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-24-M6-20-PL | 24 | M6 | 1 | 20 | 5 | 3.5 | 1.3 | 19 | 1,260 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-24-M6-25-PL | 24 | M6 | 1 | 25 | 5 | 3.5 | 1.3 | 20 | 1,360 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-24-M6-30-PL | 24 | M6 | 1 | 30 | 5 | 3.5 | 1.3 | 21 | 1,460 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-24-M6-12-BR | 24 | M6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 19 | 1,090 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-24-M6-16-BR | 24 | M6 | 1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 19 | 1,160 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-24-M6-20-BR | 24 | M6 | 1 | 20 | 5 | 4 | 1 | 20 | 1,240 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-24-M6-25-BR | 24 | M6 | 1 | 25 | 5 | 4 | 1 | 21 | 1,330 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-24-M6-30-BR | 24 | M6 | 1 | 30 | 5 | 4 | 1 | 22 | 1,440 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-30-M8-16-PL | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 6 | 5 | 1.6 | 37 | 1,450 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-30-M8-20-PL | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 6 | 5 | 1.6 | 38 | 1,550 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-30-M8-25-PL | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 6 | 5 | 1.6 | 39 | 1,680 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-30-M8-30-PL | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 6 | 5 | 1.6 | 40 | 1,810 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-30-M8-40-PL | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 6 | 5 | 1.6 | 42 | 1,990 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-30-M8-16-BR | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 6 | 6 | 1.5 | 38 | 1,420 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-30-M8-20-BR | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 6 | 6 | 1.5 | 39 | 1,530 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-30-M8-25-BR | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 40 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-30-M8-30-BR | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 6 | 6 | 1.5 | 41 | 1,790 | CAD | カート | 在庫品 |
KUPMS-30-M8-40-BR | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 6 | 6 | 1.5 | 43 | 1,970 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KUPMS-PL | KUPMS-BR | |
---|---|---|
本体 | SUS303 | SUS303 |
パッド | ポリアセタール | 黄銅 |
特長
- ねじ先にパッドをつけたローレットノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- 商品記号により、本体およびパッドの材質が選択できます。
商品記号 | 本体材質 | パッド材質 |
---|---|---|
KUPM-PL | スティール製 | プラスティック |
KUPM-BR | スティール製 | 黄銅 |
KUPMS-PL | ステンレス製 | プラスティック |
KUPMS-BR | ステンレス製 | 黄銅 |