• ノブ・ツマミ

KWBS-SC

脱落防止ウイングノブ

Wing Knob with Captive Mechanism

形状図

KWBS-SC脱落防止ウイングノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
M5
M6
M8
Lm
すべて
5
6
8
10

単位 : mm

品番 D M(並目) Lm H s A d L d1 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KWBS-21-M4-10-SC 21 M4 5 11 - - - 10 3 5.5 370 CAD カート -
KWBS-21-M4-15-SC 21 M4 5 11 - - - 15 3 6 370 CAD カート -
KWBS-21-M5-15-SC 21 M5 6 11 - - - 15 3.9 6.5 430 CAD カート -
KWBS-21-M5-20-SC 21 M5 6 11 - - - 20 3.9 7 430 CAD カート -
KWBS-27-M6-15-SC 27 M6 8 13 - - - 15 4.5 10 510 CAD カート -
KWBS-27-M6-20-SC 27 M6 8 13 - - - 20 4.5 11 510 CAD カート -
KWBS-27-M6-25-SC 27 M6 8 13 - - - 25 4.5 12 510 CAD カート -
KWBS-31-M8-20-SC 31 M8 10 16 - - - 20 6.3 18 620 CAD カート -
KWBS-31-M8-25-SC 31 M8 10 16 - - - 25 6.3 20 620 CAD カート -
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
KWBS-SC
本体 SUSXM7(SUS304相当)

特長

  • 脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
  • 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止ねじシリーズ )の対応に。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。

使用上の注意

カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

関連商品

脱落防止タイプのローレットノブKNM-SCKNMS-SCがあります。
KNM-SCKNMS-SC

KWBS-SC脱落防止ウイングノブ


取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

KWBS-SC脱落防止ウイングノブ