• ノブ・ツマミ

ローレットノブ - パッドつき

Knurled Knob with Pad

KUPM

形状図

KUPMローレットノブ - パッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
Lm
すべて
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H D1 t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KUPM-20-M5-12-PL 20 M5 0.8 12 4 3 1 11 730 803 CAD カート 在庫品
KUPM-20-M5-16-PL 20 M5 0.8 16 4 3 1 11 760 836 CAD カート 在庫品
KUPM-20-M5-20-PL 20 M5 0.8 20 4 3 1 11 790 869 CAD カート 在庫品
KUPM-20-M5-25-PL 20 M5 0.8 25 4 3 1 12 820 902 CAD カート 在庫品
KUPM-20-M5-12-BR 20 M5 0.8 12 4 3 0.5 11 710 781 CAD カート 在庫品
KUPM-20-M5-16-BR 20 M5 0.8 16 4 3 0.5 11 740 814 CAD カート 在庫品
KUPM-20-M5-20-BR 20 M5 0.8 20 4 3 0.5 11 770 847 CAD カート 在庫品
KUPM-20-M5-25-BR 20 M5 0.8 25 4 3 0.5 12 790 869 CAD カート 在庫品
KUPM-24-M6-12-PL 24 M6 1 12 5 3.5 1.3 18 830 913 CAD カート 在庫品
KUPM-24-M6-16-PL 24 M6 1 16 5 3.5 1.3 18 840 924 CAD カート 在庫品
KUPM-24-M6-20-PL 24 M6 1 20 5 3.5 1.3 19 840 924 CAD カート 在庫品
KUPM-24-M6-25-PL 24 M6 1 25 5 3.5 1.3 20 910 1,001 CAD カート 在庫品
KUPM-24-M6-30-PL 24 M6 1 30 5 3.5 1.3 21 980 1,078 CAD カート 在庫品
KUPM-24-M6-12-BR 24 M6 1 12 5 4 1 19 800 880 CAD カート 在庫品
KUPM-24-M6-16-BR 24 M6 1 16 5 4 1 19 820 902 CAD カート 在庫品
KUPM-24-M6-20-BR 24 M6 1 20 5 4 1 20 820 902 CAD カート 在庫品
KUPM-24-M6-25-BR 24 M6 1 25 5 4 1 21 890 979 CAD カート 在庫品
KUPM-24-M6-30-BR 24 M6 1 30 5 4 1 22 950 1,045 CAD カート 在庫品
KUPM-30-M8-16-PL 30 M8 1.25 16 6 5 1.6 37 980 1,078 CAD カート 在庫品
KUPM-30-M8-20-PL 30 M8 1.25 20 6 5 1.6 38 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
KUPM-30-M8-25-PL 30 M8 1.25 25 6 5 1.6 39 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
KUPM-30-M8-30-PL 30 M8 1.25 30 6 5 1.6 40 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
KUPM-30-M8-40-PL 30 M8 1.25 40 6 5 1.6 42 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
KUPM-30-M8-16-BR 30 M8 1.25 16 6 6 1.5 38 950 1,045 CAD カート 在庫品
KUPM-30-M8-20-BR 30 M8 1.25 20 6 6 1.5 39 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
KUPM-30-M8-25-BR 30 M8 1.25 25 6 6 1.5 40 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
KUPM-30-M8-30-BR 30 M8 1.25 30 6 6 1.5 41 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
KUPM-30-M8-40-BR 30 M8 1.25 40 6 6 1.5 43 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
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
KUPM-PL KUPM-BR
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
パッド ポリアセタール 黄銅

特長

  • ねじ先にパッドをつけたローレットノブ。
  • ワークに傷をつけずに締めつけができます。
  • 商品記号により、本体およびパッドの材質が選択できます。
商品記号 本体材質 パッド材質
KUPM-PL スティール製 プラスティック
KUPM-BR スティール製 黄銅
KUPMS-PL ステンレス製 プラスティック
KUPMS-BR ステンレス製 黄銅

関連商品

パッドつきのセブンロブノブKSPMSがあります。
KSPMS

KUPMローレットノブ - パッドつき

パッドつきのプラスティックミニノブKIPMSがあります。
KIPMS

KUPMローレットノブ - パッドつき