• ノブ・ツマミ

ステンレスハンドノブ

Stainless Steel Hand Knob

KDHMS

形状図

KDHMSステンレスハンドノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
Lm
すべて
10
16
20
25
30

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KDHMS-20-M5-10 20 M5 0.8 10 13 4.5 14 26 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
KDHMS-20-M5-16 20 M5 0.8 16 13 4.5 14 28 1,840 2,024 CAD カート 在庫品
KDHMS-24-M6-16 24 M6 1 16 15 4.5 16 42 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
KDHMS-24-M6-20 24 M6 1 20 15 4.5 16 44 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
KDHMS-24-M6-25 24 M6 1 25 15 4.5 16 46 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
KDHMS-28-M8-16 28 M8 1.25 16 17 4.5 18 67 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
KDHMS-28-M8-20 28 M8 1.25 20 17 4.5 18 69 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
KDHMS-28-M8-30 28 M8 1.25 30 17 4.5 18 72 3,460 3,806 CAD カート 在庫品
KDHMS-20-M5-10-HP 20 M5 0.8 10 13 4.5 14 26 3,280 3,608 CAD カート 在庫品
KDHMS-20-M5-16-HP 20 M5 0.8 16 13 4.5 14 28 3,470 3,817 CAD カート 在庫品
KDHMS-24-M6-16-HP 24 M6 1 16 15 4.5 16 42 3,730 4,103 CAD カート 在庫品
KDHMS-24-M6-20-HP 24 M6 1 20 15 4.5 16 44 3,910 4,301 CAD カート 在庫品
KDHMS-24-M6-25-HP 24 M6 1 25 15 4.5 16 46 4,140 4,554 CAD カート 在庫品
KDHMS-28-M8-16-HP 28 M8 1.25 16 17 4.5 18 67 4,230 4,653 CAD カート 在庫品
KDHMS-28-M8-20-HP 28 M8 1.25 20 17 4.5 18 69 4,540 4,994 CAD カート 在庫品
KDHMS-28-M8-30-HP 28 M8 1.25 30 17 4.5 18 72 5,090 5,599 CAD カート 在庫品
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
KDHMS/KDHFS KDHMS-HP/KDHFS-HP
本体 SUS304
ショットブラスト
SUS304
研磨

特長

  • オールステンレス製のハンドノブ。耐蝕性にすぐれています。
  • 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。
  • 商品記号によりタイプ・表面処理が選択できます。
商品記号 タイプ 表面処理
KDHMS おねじ ショットブラスト
KDHMS-HP おねじ 研磨
KDHFS めねじ ショットブラスト
KDHFS-HP めねじ 研磨

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事