寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDHMS-28-M8-16 | 28 | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 4.5 | 18 | 67 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
KDHMS-28-M8-20 | 28 | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 4.5 | 18 | 69 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
KDHMS-28-M8-30 | 28 | M8 | 1.25 | 30 | 17 | 4.5 | 18 | 72 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KDHMS/KDHFS | KDHMS-HP/KDHFS-HP | |
---|---|---|
本体 | SUS304 ショットブラスト |
SUS304 研磨 |
特長
- オールステンレス製のハンドノブ。耐蝕性にすぐれています。
- 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。
- 商品記号によりタイプ・表面処理が選択できます。
商品記号 | タイプ | 表面処理 |
---|---|---|
KDHMS | おねじ | ショットブラスト |
KDHMS-HP | おねじ | 研磨 |
KDHFS | めねじ | ショットブラスト |
KDHFS-HP | めねじ | 研磨 |