寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | h | R | a | ケーブルタイプ | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCFS-32-M6-A | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 10 | - | 1,080 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCFS-40-M8-A | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルなし | 20 | - | 1,260 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCFS-50-M10-A | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルなし | 38 | - | 1,350 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCFS-63-M12-A | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルなし | 62 | ○ | 1,930 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCFS-32-M6-H | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルつき | 18 | - | 1,720 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCFS-40-M8-H | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルつき | 28 | - | 1,900 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCFS-50-M10-H | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルつき | 46 | - | 1,990 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCFS-63-M12-H | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルつき | 70 | ○ | 2,570 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCFS-32-M6-K | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ボールチェーンつき | 16 | - | 1,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCFS-40-M8-K | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ボールチェーンつき | 26 | - | 1,990 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCFS-50-M10-K | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ボールチェーンつき | 44 | - | 2,080 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCFS-63-M12-K | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ボールチェーンつき | 68 | ○ | 2,660 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
KSCFS-A | KSCFS-H | KSCFS-K | |
---|---|---|---|
ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
ナイロン6 (つや消し黒) |
ナイロン6 (つや消し黒) |
ねじ部 | SUS303相当 | SUS303相当 | SUS303相当 |
リテーナリング | SUS301相当 | SUS301相当 | SUS301相当 |
ケーブル | SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
||
座金 | SUS304相当 | ||
ボールチェーン | SUS301相当 |
特長
- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブの形状はセブンロブ。7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。
- 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号A----リテーナリングのみ
末尾記号H----リテーナリング+ケーブル
末尾記号K----リテーナリング+ボールチェーン