寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | R | a | ケーブルタイプ | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCMS-25-M5-10-A | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルなし | 7 | - | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-25-M5-15-A | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルなし | 8 | - | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-25-M5-20-A | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルなし | 10 | - | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-25-M5-25-A | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルなし | 11 | - | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-32-M6-16-A | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 12 | - | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-32-M6-20-A | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 13 | - | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-32-M6-25-A | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 15 | - | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-32-M6-30-A | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 16 | - | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-40-M8-20-A | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルなし | 24 | - | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-40-M8-25-A | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルなし | 26 | - | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-40-M8-30-A | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルなし | 28 | - | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-40-M8-40-A | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルなし | 30 | - | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-50-M10-20-A | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルなし | 48 | - | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-50-M10-25-A | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルなし | 50 | - | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-50-M10-30-A | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルなし | 53 | - | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-50-M10-45-A | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルなし | 60 | - | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-63-M12-30-A | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルなし | 92 | ○ | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-63-M12-40-A | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルなし | 101 | ○ | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-63-M12-50-A | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルなし | 109 | ○ | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-25-M5-10-H | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルつき | 15 | - | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-25-M5-15-H | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルつき | 16 | - | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-25-M5-20-H | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルつき | 18 | - | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-25-M5-25-H | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルつき | 19 | - | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-32-M6-16-H | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルつき | 20 | - | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-32-M6-20-H | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルつき | 21 | - | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-32-M6-25-H | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルつき | 23 | - | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-32-M6-30-H | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルつき | 24 | - | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-40-M8-20-H | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルつき | 32 | - | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-40-M8-25-H | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルつき | 34 | - | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-40-M8-30-H | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルつき | 36 | - | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-40-M8-40-H | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルつき | 38 | - | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-50-M10-20-H | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルつき | 56 | - | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-50-M10-25-H | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルつき | 58 | - | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-50-M10-30-H | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルつき | 61 | - | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-50-M10-45-H | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルつき | 68 | - | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-63-M12-30-H | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルつき | 100 | ○ | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-63-M12-40-H | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルつき | 109 | ○ | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-63-M12-50-H | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルつき | 117 | ○ | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-25-M5-10-K | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ボールチェーンつき | 13 | - | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-25-M5-15-K | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ボールチェーンつき | 14 | - | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-25-M5-20-K | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ボールチェーンつき | 16 | - | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-25-M5-25-K | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ボールチェーンつき | 17 | - | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-32-M6-16-K | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ボールチェーンつき | 18 | - | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-32-M6-20-K | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ボールチェーンつき | 19 | - | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-32-M6-25-K | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ボールチェーンつき | 21 | - | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-32-M6-30-K | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ボールチェーンつき | 22 | - | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-40-M8-20-K | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ボールチェーンつき | 30 | - | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-40-M8-25-K | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ボールチェーンつき | 32 | - | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-40-M8-30-K | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ボールチェーンつき | 34 | - | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-40-M8-40-K | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ボールチェーンつき | 36 | - | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-50-M10-20-K | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ボールチェーンつき | 54 | - | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-50-M10-25-K | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ボールチェーンつき | 56 | - | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
KSCMS-50-M10-30-K | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ボールチェーンつき | 59 | - | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-50-M10-45-K | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ボールチェーンつき | 66 | - | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-63-M12-30-K | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ボールチェーンつき | 98 | ○ | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-63-M12-40-K | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ボールチェーンつき | 107 | ○ | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSCMS-63-M12-50-K | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ボールチェーンつき | 115 | ○ | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
KSCMS-A | KSCMS-H | KSCMS-K | |
---|---|---|---|
ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
ナイロン6 (つや消し黒) |
ナイロン6 (つや消し黒) |
ねじ部 | SUS304相当*1 | SUS304相当*1 | SUS304相当*1 |
リテーナリング | SUS301相当 | SUS301相当 | SUS301相当 |
ケーブル | SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
||
座金 | SUS304相当 | ||
ボールチェーン | SUS301相当 |
*1: KSCMS-63-M12はSUS303になります。
特長
- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブの形状はセブンロブ。7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。
- 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号A----リテーナリングのみ
末尾記号H----リテーナリング+ケーブル
末尾記号K----リテーナリング+ボールチェーン