寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | R | a | ケーブルタイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCHM-40-M8-20-A | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルなし | 50 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-40-M8-30-A | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルなし | 53 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-40-M8-40-A | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルなし | 56 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-50-M10-20-A | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ケーブルなし | 92 | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-50-M10-30-A | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ケーブルなし | 97 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-50-M10-40-A | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ケーブルなし | 102 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-60-M12-20-A | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルなし | 148 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-60-M12-30-A | 60 | M12 | 1.75 | 30 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルなし | 156 | 5,220 | 5,742 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-60-M12-40-A | 60 | M12 | 1.75 | 40 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルなし | 163 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-60-M12-50-A | 60 | M12 | 1.75 | 50 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルなし | 171 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-40-M8-20-H | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルつき | 56 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-40-M8-30-H | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルつき | 59 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-40-M8-40-H | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルつき | 62 | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-50-M10-20-H | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ケーブルつき | 98 | 5,340 | 5,874 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-50-M10-30-H | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ケーブルつき | 104 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-50-M10-40-H | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ケーブルつき | 109 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-60-M12-20-H | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルつき | 155 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-60-M12-30-H | 60 | M12 | 1.75 | 30 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルつき | 163 | 6,100 | 6,710 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-60-M12-40-H | 60 | M12 | 1.75 | 40 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルつき | 170 | 6,310 | 6,941 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-60-M12-50-H | 60 | M12 | 1.75 | 50 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルつき | 177 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-40-M8-20-K | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ボールチェーンつき | 56 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-40-M8-30-K | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ボールチェーンつき | 59 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-40-M8-40-K | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ボールチェーンつき | 62 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-50-M10-20-K | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ボールチェーンつき | 97 | 5,090 | 5,599 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-50-M10-30-K | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ボールチェーンつき | 103 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-50-M10-40-K | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ボールチェーンつき | 108 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-60-M12-20-K | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ボールチェーンつき | 154 | 5,670 | 6,237 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-60-M12-30-K | 60 | M12 | 1.75 | 30 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ボールチェーンつき | 162 | 5,870 | 6,457 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-60-M12-40-K | 60 | M12 | 1.75 | 40 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ボールチェーンつき | 169 | 6,080 | 6,688 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-60-M12-50-K | 60 | M12 | 1.75 | 50 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ボールチェーンつき | 176 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KSCHM-A | KSCHM-H | KSCHM-K | |
---|---|---|---|
ノブ | SUS316L ショットブラスト |
SUS316L ショットブラスト |
SUS316L ショットブラスト |
ハブ | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 |
リテーナリング | SUS301相当 | SUS301相当 | SUS301相当 |
ケーブル | - | SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
- |
座金 | - | SUS304相当 | - |
ボールチェーン | - | - | SUS301相当 |
特長
- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブはショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。
- 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号A----リテーナリングのみ
末尾記号H----リテーナリング+ケーブル
末尾記号K----リテーナリング+ボールチェーン