• ノブ・ツマミ

セブンロブノブ(めねじ)

Seven Lobe Knob

KSF-PF

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSF-20-M4-PF 20 M4 0.7 6.5 13 7 10 3 - 350 385 CAD カート 在庫品
KSF-25-M5-PF 25 M5 0.8 9.5 16 8 12 7 - 350 385 CAD カート 在庫品
KSF-32-M6-PF 32 M6 1 12 20 10 14 12 - 350 385 CAD カート 在庫品
KSF-40-M6-PF 40 M6 1 12 25 13 18 22 - 420 462 CAD カート 実働10日目出荷
KSF-40-M8-PF 40 M8 1.25 14 25 13 18 20 - 450 495 CAD カート 在庫品
KSF-50-M8-PF 50 M8 1.25 14 32 17 22 36 - 550 605 CAD カート 在庫品
KSF-50-M10-PF 50 M10 1.5 18 32 17 22 41 - 550 605 CAD カート 実働10日目出荷
KSF-63-M10-PF 63 M10 1.5 18 40 21 26 70 670 737 CAD カート 在庫品
KSF-63-M12-PF 63 M12 1.75 22 40 21 26 80 710 781 CAD カート 在庫品
KSF-80-M12-PF 80 M12 1.75 22 50 25 35 146 1,270 1,397 CAD カート 実働10日目出荷
KSF-80-M16-PF 80 M16 2 30 50 25 35 160 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
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
KSF-PFセブンロブノブ(めねじ)寸法図

材質・仕上げ

KSF-PF
ノブ フェノール樹脂(黒)
ねじ部 SUM22L*1
三価クロメート処理

*1: KSF-20-M4-PFは真鍮です。


特長

  • 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
  • 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • おねじタイプのセブンロブノブKSMKSM-PFKSMSがあります。
    KSMKSMSKSM-PF

関連商品

ノブの材質がナイロン6のKSFKSFSがあります。
KSFKSFS

KSF-PFセブンロブノブ(めねじ)