• ノブ・ツマミ

KMPMS-A4-HD

メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

Metal Pull Knob - Hygienic Design

形状図

KMPMS-A4-HDメタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M5
M6
M8
Lm
すべて
10
12
14

単位 : mm

品番 D M(並目) Lm H d d1 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KMPMS-20-M5-10-A4-HD 20 M5 10 24 14 14.8 FSRN-14-10-2-HD 28 4,740 CAD カート 非在庫品
KMPMS-25-M6-12-A4-HD 25 M6 12 29 16 16.8 FSRN-16-12-2-HD 48 5,250 CAD カート 非在庫品
KMPMS-32-M8-14-A4-HD 32 M8 14 37 18 18.8 FSRN-18-14-2-HD 92 6,400 CAD カート 非在庫品
KMPMS-20-M5-10-A4-HP-HD 20 M5 10 24 14 14.8 FSRN-14-10-2-HD 28 3,860 CAD カート 在庫品
KMPMS-25-M6-12-A4-HP-HD 25 M6 12 29 16 16.8 FSRN-16-12-2-HD 48 4,380 CAD カート 在庫品
KMPMS-32-M8-14-A4-HP-HD 32 M8 14 37 18 18.8 FSRN-18-14-2-HD 92 5,530 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KMPMS-A4-HD KMPMS-A4-HP-HD
ノブ SUS316L
ショットブラスト
SUS316L
研磨
シールリング H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
H-NBR(青)
硬度ショアA85±5

特長

  • ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについて⇒詳しくはこちら
  • 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
  • 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
  • シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
  • 使用可能温度:-25℃~150℃
  • 商品記号により、表面処理が選択できます。
    KMPMS-A4-HD----ショットブラスト
    KMPMS-A4-HP-HD----研磨

関連商品

めねじタイプのKMPFS-A4-HDがあります。
KMPFS-A4-HD

KMPMS-A4-HDメタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

KMPMS-A4-HDメタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)