寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | C | Lc min. | H | P | f | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECK-34-R6 | 34 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 20 | 20 | 7.5 | 43 | 2,610 | CAD | カート | 在庫品 |
ECK-34-R8 | 34 | M5 | 0.8 | 8 | 14 | 20 | 20 | 7.5 | 41 | 2,610 | CAD | カート | 在庫品 |
ECK-42-R8 | 42 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 22 | 30 | 7.5 | 73 | 3,100 | CAD | カート | 在庫品 |
ECK-42-R10 | 42 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 22 | 30 | 7.5 | 70 | 3,100 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
ECK | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(つや消し黒) |