• ノブ・ツマミ

KMDFS

ステンレスハンドノブ

Stainless Steel Hand Knob

形状図

KMDFSステンレスハンドノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M6
M8

単位 : mm

品番 D M(並目) Lf min. H s d 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KMDFS-32-M6-HP 32 M6 12 25 5 12 46 1,610 CAD カート -
KMDFS-40-M8-HP 40 M8 15 30 5 16 94 2,380 CAD カート -
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
KMDFS
本体 SCS13(SUS304相当)
研磨

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。
  • ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。
  • 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。