• ノブ・ツマミ

KMDFS

ステンレスハンドノブ

Stainless Steel Hand Knob

形状図

KMDFSステンレスハンドノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KMDFS-32-M6-HP 32 M6 1 12 25 5 12 46 1,710 CAD カート 在庫品
KMDFS-40-M8-HP 40 M8 1.25 15 30 5 16 94 2,520 CAD カート 在庫品
KMDFS-50-M10-HP 50 M10 1.5 18 39 5 20 195 2,750 CAD カート 在庫品
KMDFS-50-M12-HP 50 M12 1.75 18 39 5 20 190 2,750 CAD カート 在庫品
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
KMDFS
本体 SCS13(SUS304相当)
研磨

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。
  • ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。
  • 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事