寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | d | d1 | 適用シールリング | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMPFS-20-M5-A4-HD | 20 | M5 | 0.8 | - | 24 | 14 | 14.8 | FSRN-14-10-2-HD | 25 | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KMPFS-25-M6-A4-HD | 25 | M6 | 1 | - | 29 | 16 | 16.8 | FSRN-16-12-2-HD | 45 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KMPFS-32-M8-A4-HD | 32 | M8 | 1.25 | - | 37 | 18 | 18.8 | FSRN-18-14-2-HD | 82 | 7,110 | 7,821 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KMPFS-20-M5-A4-HP-HD | 20 | M5 | 0.8 | - | 24 | 14 | 14.8 | FSRN-14-10-2-HD | 25 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 在庫品 |
KMPFS-25-M6-A4-HP-HD | 25 | M6 | 1 | - | 29 | 16 | 16.8 | FSRN-16-12-2-HD | 45 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 在庫品 |
KMPFS-32-M8-A4-HP-HD | 32 | M8 | 1.25 | - | 37 | 18 | 18.8 | FSRN-18-14-2-HD | 82 | 6,080 | 6,688 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KMPFS-A4-HD | KMPFS-A4-HP-HD | |
---|---|---|
ノブ | SUS316L ショットブラスト |
SUS316L 研磨 |
シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
特長
- ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについて⇒詳しくはこちら
- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 使用可能温度:-25℃~150℃
-
商品記号により、表面処理が選択できます。
KMPFS-A4-HD----ショットブラスト
KMPFS-A4-HP-HD----研磨