• ノブ・ツマミ

KUWF

プラスティックウィングノブ

Plastic Wing Knob

  • COLOR UNIVERSAL DESIGN

形状図

KUWFプラスティックウィングノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 D M(並目) Lf H s B d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KUWF-32-M4-BK 32 M4 5 19 8.4 7 10 9 BK 260 CAD カート -
KUWF-32-M4-BL 32 M4 5 19 8.4 7 10 9 BL 260 CAD カート -
KUWF-32-M4-OR 32 M4 5 19 8.4 7 10 9 OR 260 CAD カート -
KUWF-32-M4-SG 32 M4 5 19 8.4 7 10 9 SG 260 CAD カート -
KUWF-32-M4-YW 32 M4 5 19 8.4 7 10 9 YW 260 CAD カート -
KUWF-32-M5-BK 32 M5 5 19 8.4 7 10 9 BK 260 CAD カート -
KUWF-32-M5-BL 32 M5 5 19 8.4 7 10 9 BL 260 CAD カート -
KUWF-32-M5-OR 32 M5 5 19 8.4 7 10 9 OR 260 CAD カート -
KUWF-32-M5-SG 32 M5 5 19 8.4 7 10 9 SG 260 CAD カート -
KUWF-32-M5-YW 32 M5 5 19 8.4 7 10 9 YW 260 CAD カート -
KUWF-40-M6-BK 40 M6 6 23 10 8.75 13 10 BK 270 CAD カート -
KUWF-40-M6-BL 40 M6 6 23 10 8.75 13 10 BL 270 CAD カート -
KUWF-40-M6-OR 40 M6 6 23 10 8.75 13 10 OR 270 CAD カート -
KUWF-40-M6-SG 40 M6 6 23 10 8.75 13 10 SG 270 CAD カート -
KUWF-40-M6-YW 40 M6 6 23 10 8.75 13 10 YW 270 CAD カート -
KUWF-50-M8-BK 50 M8 7 27.8 11.4 11 16 22 BK 270 CAD カート -
KUWF-50-M8-BL 50 M8 7 27.8 11.4 11 16 22 BL 270 CAD カート -
KUWF-50-M8-OR 50 M8 7 27.8 11.4 11 16 22 OR 270 CAD カート -
KUWF-50-M8-SG 50 M8 7 27.8 11.4 11 16 22 SG 270 CAD カート -
KUWF-50-M8-YW 50 M8 7 27.8 11.4 11 16 22 YW 270 CAD カート -
KUWF-64-M8-BK 64 M8 9 35.5 14.8 14 21 33 BK 290 CAD カート -
KUWF-64-M8-BL 64 M8 9 35.5 14.8 14 21 33 BL 290 CAD カート -
KUWF-64-M8-OR 64 M8 9 35.5 14.8 14 21 33 OR 290 CAD カート -
KUWF-64-M8-SG 64 M8 9 35.5 14.8 14 21 33 SG 290 CAD カート -
KUWF-64-M8-YW 64 M8 9 35.5 14.8 14 21 33 YW 290 CAD カート -
KUWF-64-M10-BK 64 M10 9 35.5 14.8 14 21 42 BK 290 CAD カート -
KUWF-64-M10-BL 64 M10 9 35.5 14.8 14 21 42 BL 290 CAD カート -
KUWF-64-M10-OR 64 M10 9 35.5 14.8 14 21 42 OR 290 CAD カート -
KUWF-64-M10-SG 64 M10 9 35.5 14.8 14 21 42 SG 290 CAD カート -
KUWF-64-M10-YW 64 M10 9 35.5 14.8 14 21 42 YW 290 CAD カート -
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
KUWF
ノブ ナイロン6(各色)
ねじ部 S45C
三価クロメート処理

特長

  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • M4-M10の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KUWM おねじ スティール製
KUWMS おねじ ステンレス製
KUWF めねじ スティール製
KUWFS めねじ ステンレス製
  • 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

関連商品

ユニバーサルデザインのプラスティックミニノブKUDMがあります。
KUDMKUDMSKUDFKUDFS

KUWFプラスティックウィングノブ