• ノブ・ツマミ

KUWMS

プラスティックウィングノブ

Plastic Wing Knob

  • COLOR UNIVERSAL DESIGN

形状図

KUWMSプラスティックウィングノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
10
16
20
30
40
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 D M(並目) Lm H s B d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KUWMS-32-M4-10-BK 32 M4 10 19 8.4 7 10 10 BK 340 CAD カート -
KUWMS-32-M4-10-BL 32 M4 10 19 8.4 7 10 10 BL 340 CAD カート -
KUWMS-32-M4-10-OR 32 M4 10 19 8.4 7 10 10 OR 340 CAD カート -
KUWMS-32-M4-10-SG 32 M4 10 19 8.4 7 10 10 SG 340 CAD カート -
KUWMS-32-M4-10-YW 32 M4 10 19 8.4 7 10 10 YW 340 CAD カート -
KUWMS-32-M4-16-BK 32 M4 16 19 8.4 7 10 10 BK 350 CAD カート -
KUWMS-32-M4-16-BL 32 M4 16 19 8.4 7 10 10 BL 350 CAD カート -
KUWMS-32-M4-16-OR 32 M4 16 19 8.4 7 10 10 OR 350 CAD カート -
KUWMS-32-M4-16-SG 32 M4 16 19 8.4 7 10 10 SG 350 CAD カート -
KUWMS-32-M4-16-YW 32 M4 16 19 8.4 7 10 10 YW 350 CAD カート -
KUWMS-32-M4-20-BK 32 M4 20 19 8.4 7 10 11 BK 360 CAD カート -
KUWMS-32-M4-20-BL 32 M4 20 19 8.4 7 10 11 BL 360 CAD カート -
KUWMS-32-M4-20-OR 32 M4 20 19 8.4 7 10 11 OR 360 CAD カート -
KUWMS-32-M4-20-SG 32 M4 20 19 8.4 7 10 11 SG 360 CAD カート -
KUWMS-32-M4-20-YW 32 M4 20 19 8.4 7 10 11 YW 360 CAD カート -
KUWMS-32-M5-16-BK 32 M5 16 19 8.4 7 10 12 BK 350 CAD カート -
KUWMS-32-M5-16-BL 32 M5 16 19 8.4 7 10 12 BL 350 CAD カート -
KUWMS-32-M5-16-OR 32 M5 16 19 8.4 7 10 12 OR 350 CAD カート -
KUWMS-32-M5-16-SG 32 M5 16 19 8.4 7 10 12 SG 350 CAD カート -
KUWMS-32-M5-16-YW 32 M5 16 19 8.4 7 10 12 YW 350 CAD カート -
KUWMS-32-M5-20-BK 32 M5 20 19 8.4 7 10 13 BK 360 CAD カート -
KUWMS-32-M5-20-BL 32 M5 20 19 8.4 7 10 13 BL 360 CAD カート -
KUWMS-32-M5-20-OR 32 M5 20 19 8.4 7 10 13 OR 360 CAD カート -
KUWMS-32-M5-20-SG 32 M5 20 19 8.4 7 10 13 SG 360 CAD カート -
KUWMS-32-M5-20-YW 32 M5 20 19 8.4 7 10 13 YW 360 CAD カート -
KUWMS-32-M5-30-BK 32 M5 30 19 8.4 7 10 14 BK 380 CAD カート -
KUWMS-32-M5-30-BL 32 M5 30 19 8.4 7 10 14 BL 380 CAD カート -
KUWMS-32-M5-30-OR 32 M5 30 19 8.4 7 10 14 OR 380 CAD カート -
KUWMS-32-M5-30-SG 32 M5 30 19 8.4 7 10 14 SG 380 CAD カート -
KUWMS-32-M5-30-YW 32 M5 30 19 8.4 7 10 14 YW 380 CAD カート -
KUWMS-40-M6-20-BK 40 M6 20 23 10 8.75 13 15 BK 380 CAD カート -
KUWMS-40-M6-20-BL 40 M6 20 23 10 8.75 13 15 BL 380 CAD カート -
KUWMS-40-M6-20-OR 40 M6 20 23 10 8.75 13 15 OR 380 CAD カート -
KUWMS-40-M6-20-SG 40 M6 20 23 10 8.75 13 15 SG 380 CAD カート -
KUWMS-40-M6-20-YW 40 M6 20 23 10 8.75 13 15 YW 380 CAD カート -
KUWMS-40-M6-30-BK 40 M6 30 23 10 8.75 13 16 BK 400 CAD カート -
KUWMS-40-M6-30-BL 40 M6 30 23 10 8.75 13 16 BL 400 CAD カート -
KUWMS-40-M6-30-OR 40 M6 30 23 10 8.75 13 16 OR 400 CAD カート -
KUWMS-40-M6-30-SG 40 M6 30 23 10 8.75 13 16 SG 400 CAD カート -
KUWMS-40-M6-30-YW 40 M6 30 23 10 8.75 13 16 YW 400 CAD カート -
KUWMS-40-M6-40-BK 40 M6 40 23 10 8.75 13 18 BK 420 CAD カート -
KUWMS-40-M6-40-BL 40 M6 40 23 10 8.75 13 18 BL 420 CAD カート -
KUWMS-40-M6-40-OR 40 M6 40 23 10 8.75 13 18 OR 420 CAD カート -
KUWMS-40-M6-40-SG 40 M6 40 23 10 8.75 13 18 SG 420 CAD カート -
KUWMS-40-M6-40-YW 40 M6 40 23 10 8.75 13 18 YW 420 CAD カート -
KUWMS-50-M8-20-BK 50 M8 20 27.8 11.4 11 16 32 BK 450 CAD カート -
KUWMS-50-M8-20-BL 50 M8 20 27.8 11.4 11 16 32 BL 450 CAD カート -
KUWMS-50-M8-20-OR 50 M8 20 27.8 11.4 11 16 32 OR 450 CAD カート -
KUWMS-50-M8-20-SG 50 M8 20 27.8 11.4 11 16 32 SG 450 CAD カート -
KUWMS-50-M8-20-YW 50 M8 20 27.8 11.4 11 16 32 YW 450 CAD カート -
KUWMS-50-M8-30-BK 50 M8 30 27.8 11.4 11 16 35 BK 470 CAD カート -
KUWMS-50-M8-30-BL 50 M8 30 27.8 11.4 11 16 35 BL 470 CAD カート -
KUWMS-50-M8-30-OR 50 M8 30 27.8 11.4 11 16 35 OR 470 CAD カート -
KUWMS-50-M8-30-SG 50 M8 30 27.8 11.4 11 16 35 SG 470 CAD カート -
KUWMS-50-M8-30-YW 50 M8 30 27.8 11.4 11 16 35 YW 470 CAD カート -
KUWMS-50-M8-40-BK 50 M8 40 27.8 11.4 11 16 38 BK 480 CAD カート -
KUWMS-50-M8-40-BL 50 M8 40 27.8 11.4 11 16 38 BL 480 CAD カート -
KUWMS-50-M8-40-OR 50 M8 40 27.8 11.4 11 16 38 OR 480 CAD カート -
KUWMS-50-M8-40-SG 50 M8 40 27.8 11.4 11 16 38 SG 480 CAD カート -
KUWMS-50-M8-40-YW 50 M8 40 27.8 11.4 11 16 38 YW 480 CAD カート -
KUWMS-64-M8-20-BK 64 M8 20 35.5 14.8 14 21 43 BK 550 CAD カート -
KUWMS-64-M8-20-BL 64 M8 20 35.5 14.8 14 21 43 BL 550 CAD カート -
KUWMS-64-M8-20-OR 64 M8 20 35.5 14.8 14 21 43 OR 550 CAD カート -
KUWMS-64-M8-20-SG 64 M8 20 35.5 14.8 14 21 43 SG 550 CAD カート -
KUWMS-64-M8-20-YW 64 M8 20 35.5 14.8 14 21 43 YW 550 CAD カート -
KUWMS-64-M8-30-BK 64 M8 30 35.5 14.8 14 21 46 BK 550 CAD カート -
KUWMS-64-M8-30-BL 64 M8 30 35.5 14.8 14 21 46 BL 550 CAD カート -
KUWMS-64-M8-30-OR 64 M8 30 35.5 14.8 14 21 46 OR 550 CAD カート -
KUWMS-64-M8-30-SG 64 M8 30 35.5 14.8 14 21 46 SG 550 CAD カート -
KUWMS-64-M8-30-YW 64 M8 30 35.5 14.8 14 21 46 YW 550 CAD カート -
KUWMS-64-M8-40-BK 64 M8 40 35.5 14.8 14 21 49 BK 580 CAD カート -
KUWMS-64-M8-40-BL 64 M8 40 35.5 14.8 14 21 49 BL 580 CAD カート -
KUWMS-64-M8-40-OR 64 M8 40 35.5 14.8 14 21 49 OR 580 CAD カート -
KUWMS-64-M8-40-SG 64 M8 40 35.5 14.8 14 21 49 SG 580 CAD カート -
KUWMS-64-M8-40-YW 64 M8 40 35.5 14.8 14 21 49 YW 580 CAD カート -
KUWMS-64-M10-20-BK 64 M10 20 35.5 14.8 14 21 60 BK 550 CAD カート -
KUWMS-64-M10-20-BL 64 M10 20 35.5 14.8 14 21 60 BL 550 CAD カート -
KUWMS-64-M10-20-OR 64 M10 20 35.5 14.8 14 21 60 OR 550 CAD カート -
KUWMS-64-M10-20-SG 64 M10 20 35.5 14.8 14 21 60 SG 550 CAD カート -
KUWMS-64-M10-20-YW 64 M10 20 35.5 14.8 14 21 60 YW 550 CAD カート -
KUWMS-64-M10-30-BK 64 M10 30 35.5 14.8 14 21 64 BK 570 CAD カート -
KUWMS-64-M10-30-BL 64 M10 30 35.5 14.8 14 21 64 BL 570 CAD カート -
KUWMS-64-M10-30-OR 64 M10 30 35.5 14.8 14 21 64 OR 570 CAD カート -
KUWMS-64-M10-30-SG 64 M10 30 35.5 14.8 14 21 64 SG 570 CAD カート -
KUWMS-64-M10-30-YW 64 M10 30 35.5 14.8 14 21 64 YW 570 CAD カート -
KUWMS-64-M10-40-BK 64 M10 40 35.5 14.8 14 21 70 BK 600 CAD カート -
KUWMS-64-M10-40-BL 64 M10 40 35.5 14.8 14 21 70 BL 600 CAD カート -
KUWMS-64-M10-40-OR 64 M10 40 35.5 14.8 14 21 70 OR 600 CAD カート -
KUWMS-64-M10-40-SG 64 M10 40 35.5 14.8 14 21 70 SG 600 CAD カート -
KUWMS-64-M10-40-YW 64 M10 40 35.5 14.8 14 21 70 YW 600 CAD カート -
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
KUWMS
ノブ ナイロン6(各色)
ねじ部 SUS303

特長

  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • M4-M10の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KUWM おねじ スティール製
KUWMS おねじ ステンレス製
KUWF めねじ スティール製
KUWFS めねじ ステンレス製
  • 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

関連商品

ユニバーサルデザインのプラスティックミニノブKUDMがあります。
KUDMKUDMSKUDFKUDFS

KUWMSプラスティックウィングノブ