単位 : mm
品番 | D | M(並目) | Lm | H | s | d1 | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGWM-55-M8-20-BK | 55 | M8 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | BK | 420 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-20-RD | 55 | M8 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | RD | 420 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-20-OR | 55 | M8 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | OR | 420 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-20-BL | 55 | M8 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | BL | 420 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-20-SG | 55 | M8 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | SG | 420 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-20-YW | 55 | M8 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | YW | 420 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-30-BK | 55 | M8 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 25 | BK | 430 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-30-RD | 55 | M8 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 25 | RD | 430 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-30-OR | 55 | M8 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 25 | OR | 430 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-30-BL | 55 | M8 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 25 | BL | 430 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-30-SG | 55 | M8 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 25 | SG | 430 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-30-YW | 55 | M8 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 25 | YW | 430 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-40-BK | 55 | M8 | 40 | 28 | 8 | 11 | 16 | 26 | BK | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-40-RD | 55 | M8 | 40 | 28 | 8 | 11 | 16 | 26 | RD | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-40-OR | 55 | M8 | 40 | 28 | 8 | 11 | 16 | 26 | OR | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-40-BL | 55 | M8 | 40 | 28 | 8 | 11 | 16 | 26 | BL | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-40-SG | 55 | M8 | 40 | 28 | 8 | 11 | 16 | 26 | SG | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M8-40-YW | 55 | M8 | 40 | 28 | 8 | 11 | 16 | 26 | YW | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-20-BK | 55 | M10 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 30 | BK | 430 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-20-RD | 55 | M10 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 30 | RD | 430 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-20-OR | 55 | M10 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 30 | OR | 430 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-20-BL | 55 | M10 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 30 | BL | 430 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-20-SG | 55 | M10 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 30 | SG | 430 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-20-YW | 55 | M10 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 30 | YW | 430 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-30-BK | 55 | M10 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 35 | BK | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-30-RD | 55 | M10 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 35 | RD | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-30-OR | 55 | M10 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 35 | OR | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-30-BL | 55 | M10 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 35 | BL | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-30-SG | 55 | M10 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 35 | SG | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-30-YW | 55 | M10 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 35 | YW | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-40-BK | 55 | M10 | 40 | 28 | 8 | 11 | 16 | 40 | BK | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-40-RD | 55 | M10 | 40 | 28 | 8 | 11 | 16 | 40 | RD | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-40-OR | 55 | M10 | 40 | 28 | 8 | 11 | 16 | 40 | OR | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-40-BL | 55 | M10 | 40 | 28 | 8 | 11 | 16 | 40 | BL | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-40-SG | 55 | M10 | 40 | 28 | 8 | 11 | 16 | 40 | SG | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-55-M10-40-YW | 55 | M10 | 40 | 28 | 8 | 11 | 16 | 40 | YW | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M8-20-BK | 70 | M8 | 20 | 36 | 10 | 11 | 20 | 30 | BK | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M8-20-RD | 70 | M8 | 20 | 36 | 10 | 11 | 20 | 30 | RD | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M8-20-OR | 70 | M8 | 20 | 36 | 10 | 11 | 20 | 30 | OR | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M8-20-BL | 70 | M8 | 20 | 36 | 10 | 11 | 20 | 30 | BL | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M8-20-SG | 70 | M8 | 20 | 36 | 10 | 11 | 20 | 30 | SG | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M8-20-YW | 70 | M8 | 20 | 36 | 10 | 11 | 20 | 30 | YW | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M8-30-BK | 70 | M8 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 34 | BK | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M8-30-RD | 70 | M8 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 34 | RD | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M8-30-OR | 70 | M8 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 34 | OR | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M8-30-BL | 70 | M8 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 34 | BL | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M8-30-SG | 70 | M8 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 34 | SG | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M8-30-YW | 70 | M8 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 34 | YW | 440 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-20-BK | 70 | M10 | 20 | 36 | 10 | 11 | 20 | 39 | BK | 450 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-20-RD | 70 | M10 | 20 | 36 | 10 | 11 | 20 | 39 | RD | 450 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-20-OR | 70 | M10 | 20 | 36 | 10 | 11 | 20 | 39 | OR | 450 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-20-BL | 70 | M10 | 20 | 36 | 10 | 11 | 20 | 39 | BL | 450 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-20-SG | 70 | M10 | 20 | 36 | 10 | 11 | 20 | 39 | SG | 450 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-20-YW | 70 | M10 | 20 | 36 | 10 | 11 | 20 | 39 | YW | 450 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-30-BK | 70 | M10 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 43 | BK | 460 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-30-RD | 70 | M10 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 43 | RD | 460 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-30-OR | 70 | M10 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 43 | OR | 460 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-30-BL | 70 | M10 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 43 | BL | 460 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-30-SG | 70 | M10 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 43 | SG | 460 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-30-YW | 70 | M10 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 43 | YW | 460 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-40-BK | 70 | M10 | 40 | 36 | 10 | 11 | 20 | 47 | BK | 460 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-40-RD | 70 | M10 | 40 | 36 | 10 | 11 | 20 | 47 | RD | 460 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-40-OR | 70 | M10 | 40 | 36 | 10 | 11 | 20 | 47 | OR | 460 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-40-BL | 70 | M10 | 40 | 36 | 10 | 11 | 20 | 47 | BL | 460 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-40-SG | 70 | M10 | 40 | 36 | 10 | 11 | 20 | 47 | SG | 460 | CAD | カート | - |
KGWM-70-M10-40-YW | 70 | M10 | 40 | 36 | 10 | 11 | 20 | 47 | YW | 460 | CAD | カート | - |
KGWM スティール製 | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
キャップ | ナイロン6(各色) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
末尾記号 | キャップの色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
RD | つや消しレッド |
OR | つや消しオレンジ |
BL | つや消しブルー |
YW | つや消しイエロー |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。