寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d1 | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGWMS-55-M8-20-BK | 55 | M8 | 1.25 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | BK | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-55-M8-20-RD | 55 | M8 | 1.25 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | RD | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-55-M8-20-OR | 55 | M8 | 1.25 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | OR | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-55-M8-20-BL | 55 | M8 | 1.25 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | BL | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-55-M8-20-SG | 55 | M8 | 1.25 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | SG | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-55-M8-20-YW | 55 | M8 | 1.25 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | YW | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-55-M8-30-BK | 55 | M8 | 1.25 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 25 | BK | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-55-M8-30-RD | 55 | M8 | 1.25 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 25 | RD | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-55-M8-30-OR | 55 | M8 | 1.25 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 25 | OR | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-55-M8-30-BL | 55 | M8 | 1.25 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 25 | BL | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-55-M8-30-SG | 55 | M8 | 1.25 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 25 | SG | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-55-M8-30-YW | 55 | M8 | 1.25 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 25 | YW | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-70-M10-30-BK | 70 | M10 | 1.5 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 43 | BK | 790 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-70-M10-30-RD | 70 | M10 | 1.5 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 43 | RD | 790 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-70-M10-30-OR | 70 | M10 | 1.5 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 43 | OR | 790 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-70-M10-30-BL | 70 | M10 | 1.5 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 43 | BL | 790 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-70-M10-30-SG | 70 | M10 | 1.5 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 43 | SG | 790 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWMS-70-M10-30-YW | 70 | M10 | 1.5 | 30 | 36 | 10 | 11 | 20 | 43 | YW | 790 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KGWMS ステンレス製 | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
キャップ | ナイロン6(各色) |
ねじ部 | SUS303 |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | キャップの色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
RD | つや消しレッド |
OR | つや消しオレンジ |
BL | つや消しブルー |
YW | つや消しイエロー |