寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d1 | d | K | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGWF-55-K6 | 55 | M6 | 1 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 8 | 14 | 310 | CAD | カート | - |
KGWF-55-K8 | 55 | M8 | 1.25 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 10 | 15 | 310 | CAD | カート | - |
KGWF-70-K8 | 70 | M8 | 1.25 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 10 | 23 | 380 | CAD | カート | - |
KGWF-70-K10 | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 11 | 24 | 380 | CAD | カート | - |
材質・仕上げ
KGWF-K | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
キャップ | |
ねじ部 | 黄銅 |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
-
商品記号により、キャップの有無が選択できます。
KGWF-M----キャップつき
KGWF-K----キャップなし - キャップなしはねじ穴が貫通しています。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | キャップの色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
RD | つや消しレッド |
OR | つや消しオレンジ |
BL | つや消しブルー |
YW | つや消しイエロー |