寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEM-35-M4-10 | 35 | M4 | 0.7 | 10 | 17 | 4 | 11 | 7.5 | 380 | CAD | カート | 在庫品 |
KEM-35-M4-15 | 35 | M4 | 0.7 | 15 | 17 | 4 | 11 | 8 | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KEM-35-M5-10 | 35 | M5 | 0.8 | 10 | 17 | 4 | 11 | 9 | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KEM-35-M5-18 | 35 | M5 | 0.8 | 18 | 17 | 4 | 11 | 10 | 350 | CAD | カート | 在庫品 |
KEM-50-M6-32 | 50 | M6 | 1 | 32 | 24 | 5 | 15.6 | 22 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KEM-50-M8-20 | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 24 | 5 | 15.6 | 24 | 450 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KEM | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- T字形状のプラスティック製ノブ。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KEM----おねじ
KEF----めねじ