寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d1 | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGWF-55-M6-BK | 55 | M6 | 1 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 15 | BK | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-55-M6-RD | 55 | M6 | 1 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 15 | RD | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-55-M6-OR | 55 | M6 | 1 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 15 | OR | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-55-M6-BL | 55 | M6 | 1 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 15 | BL | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-55-M6-SG | 55 | M6 | 1 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 15 | SG | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-55-M6-YW | 55 | M6 | 1 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 15 | YW | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-55-M8-BK | 55 | M8 | 1.25 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 16 | BK | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-55-M8-RD | 55 | M8 | 1.25 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 16 | RD | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-55-M8-OR | 55 | M8 | 1.25 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 16 | OR | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-55-M8-BL | 55 | M8 | 1.25 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 16 | BL | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-55-M8-SG | 55 | M8 | 1.25 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 16 | SG | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-55-M8-YW | 55 | M8 | 1.25 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 16 | YW | 370 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-70-M8-BK | 70 | M8 | 1.25 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 24 | BK | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-70-M8-RD | 70 | M8 | 1.25 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 24 | RD | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-70-M8-OR | 70 | M8 | 1.25 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 24 | OR | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-70-M8-BL | 70 | M8 | 1.25 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 24 | BL | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-70-M8-SG | 70 | M8 | 1.25 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 24 | SG | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-70-M8-YW | 70 | M8 | 1.25 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 24 | YW | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-70-M10-BK | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 | BK | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-70-M10-RD | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 | RD | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-70-M10-OR | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 | OR | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-70-M10-BL | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 | BL | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-70-M10-SG | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 | SG | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWF-70-M10-YW | 70 | M10 | 1.5 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 | YW | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KGWF-M | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
キャップ | ナイロン6(各色) |
ねじ部 | 黄銅 |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
-
商品記号により、キャップの有無が選択できます。
KGWF-M----キャップつき
KGWF-K----キャップなし - キャップなしはねじ穴が貫通しています。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | キャップの色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
RD | つや消しレッド |
OR | つや消しオレンジ |
BL | つや消しブルー |
YW | つや消しイエロー |