• ノブ・ツマミ

KGWF-M

プラスティックウィングノブ(めねじ)

Plastic Wing Knob

形状図

KGWF-Mプラスティックウィングノブ(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
カラー
すべて
BK
RD
OR
BL
SG
YW

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d1 d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KGWF-55-M6-BK 55 M6 1 18 28 8 11 16 15 BK 380 CAD カート 在庫品
KGWF-55-M6-RD 55 M6 1 18 28 8 11 16 15 RD 380 CAD カート 在庫品
KGWF-55-M6-OR 55 M6 1 18 28 8 11 16 15 OR 380 CAD カート 在庫品
KGWF-55-M6-BL 55 M6 1 18 28 8 11 16 15 BL 380 CAD カート 在庫品
KGWF-55-M6-SG 55 M6 1 18 28 8 11 16 15 SG 380 CAD カート 在庫品
KGWF-55-M6-YW 55 M6 1 18 28 8 11 16 15 YW 380 CAD カート 在庫品
KGWF-55-M8-BK 55 M8 1.25 18 28 8 11 16 16 BK 380 CAD カート 在庫品
KGWF-55-M8-RD 55 M8 1.25 18 28 8 11 16 16 RD 380 CAD カート 在庫品
KGWF-55-M8-OR 55 M8 1.25 18 28 8 11 16 16 OR 380 CAD カート 在庫品
KGWF-55-M8-BL 55 M8 1.25 18 28 8 11 16 16 BL 380 CAD カート 在庫品
KGWF-55-M8-SG 55 M8 1.25 18 28 8 11 16 16 SG 380 CAD カート 在庫品
KGWF-55-M8-YW 55 M8 1.25 18 28 8 11 16 16 YW 380 CAD カート 在庫品
KGWF-70-M8-BK 70 M8 1.25 18 36 10 11 20 24 BK 470 CAD カート 在庫品
KGWF-70-M8-RD 70 M8 1.25 18 36 10 11 20 24 RD 470 CAD カート 在庫品
KGWF-70-M8-OR 70 M8 1.25 18 36 10 11 20 24 OR 470 CAD カート 在庫品
KGWF-70-M8-BL 70 M8 1.25 18 36 10 11 20 24 BL 470 CAD カート 在庫品
KGWF-70-M8-SG 70 M8 1.25 18 36 10 11 20 24 SG 470 CAD カート 在庫品
KGWF-70-M8-YW 70 M8 1.25 18 36 10 11 20 24 YW 470 CAD カート 在庫品
KGWF-70-M10-BK 70 M10 1.5 18 36 10 11 20 25 BK 470 CAD カート 在庫品
KGWF-70-M10-RD 70 M10 1.5 18 36 10 11 20 25 RD 470 CAD カート 在庫品
KGWF-70-M10-OR 70 M10 1.5 18 36 10 11 20 25 OR 470 CAD カート 在庫品
KGWF-70-M10-BL 70 M10 1.5 18 36 10 11 20 25 BL 470 CAD カート 在庫品
KGWF-70-M10-SG 70 M10 1.5 18 36 10 11 20 25 SG 470 CAD カート 在庫品
KGWF-70-M10-YW 70 M10 1.5 18 36 10 11 20 25 YW 470 CAD カート 在庫品
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
KGWF-M
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
キャップ ナイロン6(各色)
ねじ部 黄銅

特長

  • 力のかかりやすい形状です。
  • 商品記号により、キャップの有無が選択できます。
    KGWF-M----キャップつき
    KGWF-K----キャップなし
  • キャップなしはねじ穴が貫通しています。
  • キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 キャップの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
RD つや消しレッド
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

関連商品

同形状でおねじタイプのKGWMKGWMSがあります。
KGWMKGWMS

KGWF-Mプラスティックウィングノブ(めねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事