生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
プラスティックボール
Plastic Ball Knob
単位 : mm
カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。
買い物を続ける カートを見る
*単価は袋入りの場合は1袋、バラ売りの場合は1本の価格となります。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。 ●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。 ●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
品名
品番
PB-30-M8-BK
特長
熱硬化性樹脂製
PB-20-M6-BK
PB-25-M8-RD
PB-25-M6-RD
PB-40-M10
PB-20-M6
PB-30-M8
PB-20-M8
PB-35-M10-BK
PB-40-M12-BK
KBA-32-M8-BK
ナイロン6製
LECMS-3-16-OR-CSG
ミニ軽量ねじ部ステンレス製ボタンつきで操作が容易地球温暖化に配慮
LDMS-4-25-AS
オールステンレス製ごみ・ほこりがたまりにくい
LHCM-6-12-W-RD
ばね座金組み込みミニフラットレバータイプ
LWBMS-63-M5-35-NI
カムによるクランプ固定タイプ
新規保存