• ノブ・ツマミ

SK

スーパーノブ

Super Knob

材質変更のお知らせ

安定供給の目的から、2021年7月より、在庫が無くなり次第順次「ナイロン66」から「ナイロン6」へ材質を変更いたします。
材質変更による商品機能に影響はございません。また、価格の変更もございません。
詳しくは、
https://nbk1560.com/news/2021/knob_zaishituhenkou/
をご確認ください。

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

SKスーパーノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M6
M8
M10
M12
カラー
すべて
WH
YW

単位 : mm

品番 D M(並目) H s d1 d Bd b L1 max. 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SK-34-WH 35.2 M6 16.5 3.2 15.2 16 14 10 4 5 WH 90 CAD カート 在庫品
SK-34-YW 35.2 M6 16.5 3.2 15.2 16 14 10 4 5 YW 90 CAD カート 在庫品
SK-38-WH 39.6 M8 19 4.5 18.2 20 15 13 5.5 10 WH 100 CAD カート 在庫品
SK-38-YW 39.6 M8 19 4.5 18.2 20 15 13 5.5 10 YW 100 CAD カート 在庫品
SK-43-WH 45 M10 23.2 6 21.8 24 18 17 7 15 WH 130 CAD カート 在庫品
SK-43-YW 45 M10 23.2 6 21.8 24 18 17 7 15 YW 130 CAD カート 在庫品
SK-53-WH 53 M12 22.3 4 24.8 27 14 19 8 20 WH 200 CAD カート 在庫品
SK-53-YW 53 M12 22.3 4 24.8 27 14 19 8 20 YW 200 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SK
ノブ ナイロン6(黒)
キャップ ナイロン6(各色)

特長

  • 市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカや材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
  • とくに六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
  • キャップは白とオレンジの2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 キャップの色
YW オレンジ
WH

六角ボルト・六角ナットの頭部の寸法は下記のものをご使用ください。

SKスーパーノブ


使用上の注意

六角ボルト・六角ナットの高さはL1 max.を超えないようにしてください。
キャップが取りつかない可能性があります。

組み立て方法

  1. 六角ボルトまたは六角ナットをノブ本体の六角穴にきっちりはめ込んでください。
  2. つぎにキャップをはめ込みます。3つの爪のうち1つをはめ込んでください。
  3. 残りの2つを押し込めばできあがりです。

めねじノブにする場合は、おねじとの締めつけ寸法(図面のBd寸法)に注意してください。キャップがはずれることがあります。


関連商品

本体が三角ノブタイプのSSがあります。
SS

SKスーパーノブ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事