寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H' | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAMS-101-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 224 | BK | 4,540 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 225 | BK | 4,580 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 227 | BK | 4,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 228 | BK | 4,610 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 230 | BK | 4,660 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 233 | BK | 4,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-60 | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 237 | BK | 4,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 224 | SG | 4,540 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 225 | SG | 4,580 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-30-SG | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 227 | SG | 4,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-35-SG | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 228 | SG | 4,610 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 230 | SG | 4,660 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 233 | SG | 4,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-60-SG | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 237 | SG | 4,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 224 | OR | 4,540 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 225 | OR | 4,580 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-30-OR | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 227 | OR | 4,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-35-OR | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 228 | OR | 4,610 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 230 | OR | 4,660 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 233 | OR | 4,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-60-OR | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 237 | OR | 4,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 224 | RD | 4,540 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 225 | RD | 4,580 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-30-RD | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 227 | RD | 4,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-35-RD | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 228 | RD | 4,610 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 230 | RD | 4,660 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 233 | RD | 4,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-60-RD | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 237 | RD | 4,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
LWAMS | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUS303 |
ピン | SUS303 |
コンタクトプレート | ポリアセタール |
調整ねじ | SUS303 |
特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
なし | つや消し黒 |
OR | オレンジ |
SG | シルバーグレー |
RD | レッド |
使用上の注意
- 調整ねじの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。
- くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。
レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。