• FA用小型強力マグネット

JADS

マグネット用吸着プレート

Adhesive Plate for Retaining Magnet

形状図

JADSマグネット用吸着プレート寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D H d1 d2 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
JADS-27 27+0.1~+0.5 3 5.5 ±0.3 110~+0.5 12 430 CAD カート -
JADS-45 45 ±0.2 2 6 ±0.3 8.50~+0.5 24 700 CAD カート -

材質・仕上げ

JADS
本体 SUS430

特長

  • 磁性のある金属材料で作られたプレート。
  • プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
  • 取りつけには市販の六角穴付き皿ボルト(JIS B 1194)や十字穴付き皿小ねじ(JIS B 1111 附属書)を使用してください。ねじは付属していません。
品番 ねじ径
JADS-27 M5
JADS-45 M4

十字穴付き皿タッピンねじ(JIS B 1122 附属書)や十字穴付き皿木ねじ(JIS B 1112)などもご使用いただけます。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事