単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
W | B | H | a | d1 | P | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUR-AN-22 | 30 | 22 | 25 | 17 | 8 | 7 | - | 19 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-AN-30 | 45 | 30 | 20 | 20 | 15 | 5 | - | 20 | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-AN-39 | 90 | 39 | 25.4 | 25 | 19 | 4.7 | - | 46 | 6,600 | 7,260 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-AN-45 | 120 | 45 | 30 | 30 | 23 | 4.7 | - | 64 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-AN-57 | 180 | 57 | 44.5 | 35 | 27.8 | 8 | 31.5 | 137 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-AN-70 | 320 | 70 | 57 | 41 | 35 | 8 | 38 | 292 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-AN-79 | 470 | 79 | 82 | 54 | 38.5 | 9.5 | 43 | 617 | 45,100 | 49,610 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-ANの材質・仕上げ
JUR-AN | |
---|---|
磁石 | アルニコ 塗装(赤) |
耐熱温度 | 180℃ |
JUR-ANの特長
- U字形磁石。