寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDD-SC-6 | 5 | 6 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 1 | 600 | CAD | カート | 在庫品 |
JDD-SC-8 | 11 | 8 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 2 | 630 | CAD | カート | 在庫品 |
JDD-SC-10 | 20 | 10 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 3 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
JDD-SC-13 | 40 | 13 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 7 | 1,140 | CAD | カート | 在庫品 |
JDD-SC-16 | 60 | 16 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 15 | 1,470 | CAD | カート | 在庫品 |
JDD-SC-20 | 90 | 20 ±0.1 | 6 ±0.1 | 27 | 2,180 | CAD | カート | 在庫品 |
JDD-SC-25 | 150 | 25 ±0.1 | 7 ±0.2 | 43 | 3,330 | CAD | カート | 在庫品 |
JDD-SC-32 | 220 | 32 ±0.1 | 7 ±0.2 | 77 | 5,420 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JDD-SC | |
---|---|
磁石 | サマコバ |
ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
リング | ナイロン66 |
耐熱温度 | 200℃ |
特長
- 平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 3種類の磁石を標準化。
- 接着またはグラブスクリューSGPなどを使用して固定してください。