• プランジャ

MP-5

ミニボールプランジャ - ナイロンロックつき

Miniature Ball Plunger with Nylon Lock

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAF(PAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


MP-5の形状図

MPミニボールプランジャ - ナイロンロックつき寸法図

M2・M3・M4は、本体ボール側にマイナス溝がついておりません。

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D B 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MP-5 M5 0.8 0.8 12 3 2.5 BB-5 4.9/20 1 あり 660 726 CAD カート 在庫品
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
MP-5の材質・仕上げ

MP
本体 SUS304相当
ボール SUJ2(硬度55-60HRC)
スペーサ SUS304
スプリング SWPB
ゆるみ止め ナイロンロック

MP-5の特長

  • ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2・M3を除く)。ボールが回転します。
  • ゆるみ止めのためのナイロンロックつき(M2・M3・M4を除く)。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 商品記号により、本体材質・荷重タイプが選択できます。
商品記号 材質 荷重タイプ
FP スティール 軽荷重
MP ステンレス 重荷重

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

MPにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります