• プランジャ

PWF-3

ダブルボールプランジャ

Miniature Double Ball Plunger

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAF(PAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


PWF-3の形状図

PWFダブルボールプランジャ寸法図

単位 : mm

品番 s L L1 D D1 D2 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PWF-3 0.8 7.3 2.5 2.5 3 3.02 BB-5 2/4.5 0.2 920 1,012 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PWF-3の材質・仕上げ

PWF
本体 黄銅
ボール SUS420C(硬度54-60HRC)
スプリング SUS631相当

PWF-3の特長

  • 両側にボールを内蔵したミニボールプランジャ。
  • 両側面での位置決めが可能です。
  • 取りつけは圧入するだけ。外周に加工されたローレットで回転を防止します。
  • 取りつけ穴の推奨寸法公差はH8です。

使用例

最小荷重(初期荷重)は、両側のボールのうちのどちらか一方が沈み始めるときの荷重を表します(図1)。
最大荷重は、両側のボールが沈みきった状態における荷重を表します(図2)。

PWFダブルボールプランジャ


関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBがあります。
BB

PWFダブルボールプランジャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

PWFにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります