• 取っ手

アルミキャビネットチューブラ取っ手

Aluminum Cabinet Tubular Pull

UFC

  • 1mm指定

形状図

UFCアルミキャビネットチューブラ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
180
200
250
300
350
400
500
600
700
1000
A
すべて
20
30
本体
カラー
すべて
AL
BK

単位 : mm

品番 M Lm H h D B L L1 A L2 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 1㎜指定 在庫/非在庫
UFC-20-180-AL M8 15.5 58 35 28 48 200 180 20 142 157 500 AL 4,410 4,851 CAD カート カート 在庫品
UFC-20-180-BK M8 15.5 58 35 28 48 200 180 20 142 157 500 BK 4,910 5,401 CAD カート - 実働15日目出荷
UFC-20-200-AL M8 15.5 58 35 28 48 220 200 20 162 163 500 AL 4,540 4,994 CAD カート カート 在庫品
UFC-20-200-BK M8 15.5 58 35 28 48 220 200 20 162 163 500 BK 4,960 5,456 CAD カート - 実働15日目出荷
UFC-20-250-AL M8 15.5 58 35 28 48 270 250 20 212 178 500 AL 4,670 5,137 CAD カート 在庫品
UFC-20-250-BK M8 15.5 58 35 28 48 270 250 20 212 178 500 BK 5,200 5,720 CAD カート - 実働15日目出荷
UFC-20-300-AL M8 15.5 58 35 28 48 320 300 20 262 193 500 AL 4,800 5,280 CAD カート カート 在庫品
UFC-20-300-BK M8 15.5 58 35 28 48 320 300 20 262 193 500 BK 5,370 5,907 CAD カート - 実働15日目出荷
UFC-20-350-AL M8 15.5 58 35 28 48 370 350 20 312 208 500 AL 5,190 5,709 CAD カート カート 在庫品
UFC-20-350-BK M8 15.5 58 35 28 48 370 350 20 312 208 500 BK 5,670 6,237 CAD カート - 実働15日目出荷
UFC-20-400-AL M8 15.5 58 35 28 48 420 400 20 362 223 500 AL 5,310 5,841 CAD カート カート 在庫品
UFC-20-400-BK M8 15.5 58 35 28 48 420 400 20 362 223 500 BK 5,890 6,479 CAD カート - 実働15日目出荷
UFC-30-300-AL M10 20.5 78 45 38 57 324 300 30 254 295 500 AL 5,860 6,446 CAD カート 在庫品
UFC-30-300-BK M10 20.5 78 45 38 57 324 300 30 254 295 500 BK 6,110 6,721 CAD カート - 実働15日目出荷
UFC-30-350-AL M10 20.5 78 45 38 57 374 350 30 304 310 500 AL 6,020 6,622 CAD カート カート 在庫品
UFC-30-350-BK M10 20.5 78 45 38 57 374 350 30 304 310 500 BK 6,410 7,051 CAD カート - 実働15日目出荷
UFC-30-400-AL M10 20.5 78 45 38 57 424 400 30 354 330 500 AL 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
UFC-30-400-BK M10 20.5 78 45 38 57 424 400 30 354 330 500 BK 6,710 7,381 CAD カート - 実働15日目出荷
UFC-30-500-AL M10 20.5 78 45 38 57 524 500 30 454 365 500 AL 6,530 7,183 CAD カート カート 在庫品
UFC-30-500-BK M10 20.5 78 45 38 57 524 500 30 454 365 500 BK 7,250 7,975 CAD カート - 実働15日目出荷
UFC-30-600-AL M10 20.5 78 45 38 57 624 600 30 554 400 500 AL 6,840 7,524 CAD カート カート 在庫品
UFC-30-600-BK M10 20.5 78 45 38 57 624 600 30 554 400 500 BK 8,240 9,064 CAD カート - 実働15日目出荷
UFC-30-700-AL M10 20.5 78 45 38 57 724 700 30 654 435 500 AL 7,570 8,327 CAD カート カート 在庫品
UFC-30-700-BK M10 20.5 78 45 38 57 724 700 30 654 435 500 BK 8,880 9,768 CAD カート - 実働15日目出荷
UFC-30-1000-AL M10 20.5 78 45 38 57 1024 1000 30 954 540 500 AL 12,300 13,530 CAD カート カート 在庫品
UFC-30-1000-BK M10 20.5 78 45 38 57 1024 1000 30 954 540 500 BK 12,600 13,860 CAD カート - 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

  • UFC-AL(アルマイト処理)のみ1mm指定サービスに対応しています。UFC-BK(静電塗装)についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

UFC-AL UFC-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
ブラケット ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
六角穴付きボルト*1 SUS304 SUS304
ナット*1 SUS304 SUS304
座金*1 SUS304 SUS304

*1: 六角穴付きボルト・ナット・座金の材質を変更しました。


特長

  • 取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーション。
  • パイプ径は、20mm・30mmの2種類があります。
  • 前面取りつけタイプ。
  • 中空パイプを使用。軽量です。
  • 全サイズに取りつけ用の六角穴付きボルト(A=20:M8×25、A=30:M10×35)・ナット・座金が付属しています。
  • 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。

取りつけ寸法L1の変更方法

ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。

  1. パイプからブラケットを取りはずします。手で簡単に取りはずすことができます。
  2. パイプをご希望の長さに切断します。
    パイプの長さはL1−31mmとしてください。
  3. パイプをブラケットに取りつけて完了です。

UFCアルミキャビネットチューブラ取っ手


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります