• 取っ手

UNFS-W

U取っ手 - 座金つき

Stainless Steel Pull

形状図

UNFS-WU取っ手 - 座金つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
200
250

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 許容荷重*1
(N)
質量
(g)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
UNFS-80-W M5 11.5 38.5 28.5 10 96 80 1000 82 M5×12 540 CAD カート -
UNFS-100-W M5 11.5 38.5 28.5 10 116 100 1000 94 M5×12 560 CAD カート -
UNFS-110-W M5 11.5 38.5 28.5 10 126 110 1000 101 M5×12 600 CAD カート -
UNFS-120-W M5 11.5 38.5 28.5 10 136 120 1000 107 M5×12 600 CAD カート -
UNFS-125-W M5 11.5 38.5 28.5 10 141 125 1000 109 M5×12 600 CAD カート -
UNFS-160-W M5 11.5 38.5 28.5 10 176 160 1000 131 M5×12 660 CAD カート -
UNFS-200-W M5 11.5 38.5 28.5 10 216 200 1000 156 M5×12 710 CAD カート -
UNFS-250-W M5 11.5 38.5 28.5 10 266 250 1000 186 M5×12 820 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNFS-W
本体 SUS304
バレル研磨
座金 SUS303
バレル研磨
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 座金LY-NLYLY-N)つきタイプ。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾します。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M5 200

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

座金が付属していないU取っ手UNFUNFSUNFAがあります。
UNFUNF-HUNF-SHUNFSUNFS-HUNFS-SHUNFA

UNFS-WU取っ手 - 座金つき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事