• 取っ手

UNFS

U取っ手

Stainless Steel Pull

形状図

UNFSU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
200
250
本体
カラー
すべて
BL

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
UNFS-80 M5 10 37 27 10 90 80 76 1000 BL M5×12 340 CAD カート -
UNFS-100 M5 10 37 27 10 110 100 88 1000 BL M5×12 360 CAD カート -
UNFS-110 M5 10 37 27 10 120 110 95 1000 BL M5×12 400 CAD カート -
UNFS-120 M5 10 37 27 10 130 120 101 1000 BL M5×12 400 CAD カート -
UNFS-125 M5 10 37 27 10 135 125 103 1000 BL M5×12 400 CAD カート -
UNFS-160 M5 10 37 27 10 170 160 125 1000 BL M5×12 460 CAD カート -
UNFS-200 M5 10 37 27 10 210 200 150 1000 BL M5×12 510 CAD カート -
UNFS-250 M5 10 37 27 10 260 250 180 1000 BL M5×12 620 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

UNFS
本体 SUS304
バレル研磨
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M5 200

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

座金つきのU取っ手UNF-WUNFS-WUNFA-Wがあります。
UNF-WUNF-H-WUNF-SH-WUNFS-WUNFS-H-WUNFS-SH-WUNFA-W

UNFSU取っ手