• スクリュー

SCBS-FB

クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

Clamping Bolt with Flat Ball - Limited Swivel Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-FSCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SCBS-FBクランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D d L1 L2 B 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SCBS-M4-10-FB M4 0.7 10 7 2.5 2 4 2.1 3 1.5 790 CAD カート 在庫品
SCBS-M4-12-FB M4 0.7 12 7 2.5 2 4 2.1 3 1.7 790 CAD カート 在庫品
SCBS-M4-16-FB M4 0.7 16 7 2.5 2 4 2.1 3 1.9 790 CAD カート 在庫品
SCBS-M4-20-FB M4 0.7 20 7 2.5 2 4 2.1 3 2.2 790 CAD カート 在庫品
SCBS-M4-25-FB M4 0.7 25 7 2.5 2 4 2.1 3 2.5 790 CAD カート 在庫品
SCBS-M5-12-FB M5 0.8 12 8.5 3 2.5 5 2.4 4 2.9 880 CAD カート 在庫品
SCBS-M5-16-FB M5 0.8 16 8.5 3 2.5 5 2.4 4 3.4 880 CAD カート 在庫品
SCBS-M5-20-FB M5 0.8 20 8.5 3 2.5 5 2.4 4 3.9 880 CAD カート 在庫品
SCBS-M5-25-FB M5 0.8 25 8.5 3 2.5 5 2.4 4 4.4 880 CAD カート 在庫品
SCBS-M5-30-FB M5 0.8 30 8.5 3 2.5 5 2.4 4 5 880 CAD カート 在庫品
SCBS-M6-16-FB M6 1 16 10 4 3.2 6 3 5 5.6 620 CAD カート 在庫品
SCBS-M6-20-FB M6 1 20 10 4 3.2 6 3 5 6.5 620 CAD カート 在庫品
SCBS-M6-25-FB M6 1 25 10 4 3.2 6 3 5 7.6 620 CAD カート 在庫品
SCBS-M6-30-FB M6 1 30 10 4 3.2 6 3 5 8.7 620 CAD カート 在庫品
SCBS-M6-40-FB M6 1 40 10 4 3.2 6 3 5 11 620 CAD カート 在庫品
SCBS-M8-20-FB M8 1.25 20 13 5.5 4.5 8 3.5 6 13.5 690 CAD カート 在庫品
SCBS-M8-30-FB M8 1.25 30 13 5.5 4.5 8 3.5 6 17.5 690 CAD カート 在庫品
SCBS-M8-35-FB M8 1.25 35 13 5.5 4.5 8 3.5 6 19 690 CAD カート 在庫品
SCBS-M8-40-FB M8 1.25 40 13 5.5 4.5 8 3.5 6 21.5 690 CAD カート 在庫品
SCBS-M8-50-FB M8 1.25 50 13 5.5 4.5 8 3.5 6 25 690 CAD カート 在庫品
SCBS-M10-25-FB M10 1.5 25 16 7 6 10 4.5 8 26 970 CAD カート 在庫品
SCBS-M10-30-FB M10 1.5 30 16 7 6 10 4.5 8 29 970 CAD カート 在庫品
SCBS-M10-40-FB M10 1.5 40 16 7 6 10 4.5 8 34 980 CAD カート 在庫品
SCBS-M10-50-FB M10 1.5 50 16 7 6 10 4.5 8 39 990 CAD カート 在庫品
SCBS-M10-60-FB M10 1.5 60 16 7 6 10 4.5 8 47 990 CAD カート 在庫品
SCBS-M12-30-FB M12 1.75 30 18 8.5 7.2 12 5 10 40 1,420 CAD カート 在庫品
SCBS-M12-50-FB M12 1.75 50 18 8.5 7.2 12 5 10 56 1,420 CAD カート 在庫品
SCBS-M12-80-FB M12 1.75 80 18 8.5 7.2 12 5 10 83 1,550 CAD カート 在庫品
SCBS-M16-40-FB M16 2 40 24 12 10.7 16 6 14 91 2,570 CAD カート 在庫品
SCBS-M16-60-FB M16 2 60 24 12 10.7 16 6 14 122 2,600 CAD カート 在庫品
SCBS-M16-80-FB M16 2 80 24 12 10.7 16 6 14 154 2,760 CAD カート 在庫品
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
SCBS-FB ステンレス製
ねじ部 SUSXM7
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)
テンパカラー(きつね色)

特長

  • すべてのサイズを全ねじで標準化。
  • ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

関連商品

クランピングボルトには、並目ねじ、完全ボール・ギザボール・セラミックボールなど、各種バリエーションがあります。
SCB-RSCBS-RSCBS-CESCB-FSCBS-FSCB-FBSCB-GBSCBS-GB

SCBS-FBクランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事