• スクリュー

SCS-FB

クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

Clamping Screw with Flat Ball - Limited Swivel Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-FSCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SCS-FBクランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D d B 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
SCS-M4-6-FB M4 0.7 6 2.5 2 2 0.4 840 CAD カート -
SCS-M4-10-FB M4 0.7 10 2.5 2 2 0.7 840 CAD カート -
SCS-M4-16-FB M4 0.7 16 2.5 2 2 1 840 CAD カート -
SCS-M5-8-FB M5 0.8 8 3 2.5 2.5 0.8 740 CAD カート -
SCS-M5-12-FB M5 0.8 12 3 2.5 2.5 1.3 740 CAD カート -
SCS-M5-20-FB M5 0.8 20 3 2.5 2.5 2.3 740 CAD カート -
SCS-M6-10-FB M6 1 10 4 3.2 3 1.5 570 CAD カート -
SCS-M6-16-FB M6 1 16 4 3.2 3 2.5 570 CAD カート -
SCS-M6-20-FB M6 1 20 4 3.2 3 3.4 570 CAD カート -
SCS-M6-25-FB M6 1 25 4 3.2 3 4 570 CAD カート -
SCS-M8-10-FB M8 1.25 10 5.5 4.5 4 2.5 610 CAD カート -
SCS-M8-12-FB M8 1.25 12 5.5 4.5 4 3.2 610 CAD カート -
SCS-M8-20-FB M8 1.25 20 5.5 4.5 4 5.7 610 CAD カート -
SCS-M8-25-FB M8 1.25 25 5.5 4.5 4 7.7 610 CAD カート -
SCS-M8-30-FB M8 1.25 30 5.5 4.5 4 9 610 CAD カート -
SCS-M10-12-FB M10 1.5 12 7 6 5 5 750 CAD カート -
SCS-M10-16-FB M10 1.5 16 7 6 5 7 750 CAD カート -
SCS-M10-20-FB M10 1.5 20 7 6 5 9.5 750 CAD カート -
SCS-M10-25-FB M10 1.5 25 7 6 5 11 750 CAD カート -
SCS-M10-35-FB M10 1.5 35 7 6 5 16 750 CAD カート -
SCS-M12-16-FB M12 1.75 16 8.5 7.2 6 10 840 CAD カート -
SCS-M12-20-FB M12 1.75 20 8.5 7.2 6 12.5 840 CAD カート -
SCS-M12-30-FB M12 1.75 30 8.5 7.2 6 20 840 CAD カート -
SCS-M12-40-FB M12 1.75 40 8.5 7.2 6 28 840 CAD カート -
SCS-M16-20-FB M16 2 20 12 10.7 8 22 1,270 CAD カート -
SCS-M16-25-FB M16 2 25 12 10.7 8 28 1,270 CAD カート -
SCS-M16-35-FB M16 2 35 12 10.7 8 41 1,270 CAD カート -
SCS-M16-50-FB M16 2 50 12 10.7 8 48 1,270 CAD カート -
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
SCS-FB スティール製
ねじ部 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール SUJ2(硬度55-60HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

関連商品

クランピングスクリューには、並目ねじ・細目ねじ、完全ボール・ギザボール・真鍮ボール・プラスティックボールなど、各種バリエーションがあります。
SCS-RSCSS-RSCS-F-RSCS-NSCS-BRSCSS-CESCS-FSCSS-FSCS-F-FSCSS-FBSCS-GBSCSS-GB

SCS-FBクランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事