• セットカラー

セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ

Set Collar for use with Ball Bearing Clamping Type

NSCS-MB

形状図

NSCS-MBセットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B B1 D D1 F M*1
(並目)
適用ベアリング 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSCS-3-8-MB 3 8.5 7.5 15 5 4.5 M3 693ZZ・623ZZ 9 1,360 1,496 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-4-8-MB 4 8.5 7.5 15 6 4.5 M3 694ZZ・624ZZ 9 1,360 1,496 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-5-8-MB 5 8.5 7.5 20 7.2 6 M3 695ZZ・605ZZ・625ZZ 15 1,360 1,496 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-8-MB1 6 8.5 7.5 20 9.4 6.5 M3 606ZZ 15 1,410 1,551 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-8-MB2 6 8.5 7.5 20 9.7 6.5 M3 626ZZ 15 1,410 1,551 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-8-MB3 6 8.5 7.5 20 9.1 6.5 M3 696ZZ 15 1,410 1,551 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-8-MB1 8 8.5 7.5 20 11.7 7 M3 608ZZ 14 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-8-MB2 8 8.5 7.5 20 13.2 7 M3 628ZZ 15 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-8-MB3 8 8.5 7.5 20 11.2 7 M3 698ZZ 14 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-11-MB1 10 11 9 30 14.7 9 M4 6000ZZ 41 1,670 1,837 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-11-MB2 10 11 9 30 17.2 9 M4 6200ZZ 40 1,670 1,837 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-11-MB3 10 11 9 30 14.2 9 M4 6900ZZ 42 1,670 1,837 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-11-MB1 12 11 9 30 17.2 10 M4 6001ZZ 40 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-11-MB2 12 11 9 30 18.7 10 M4 6201ZZ 41 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-11-MB3 12 11 9 30 16.2 10 M4 6901ZZ 39 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-12-MB1 15 12 11 35 20.2 12 M5 6002ZZ 59 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-12-MB2 15 12 11 35 21.7 12 M5 6202ZZ 60 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-12-MB3 15 12 11 35 19.2 12 M5 6902ZZ 59 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-17-12-MB1 17 12 11 35 22.2 13 M5 6003ZZ 56 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-17-12-MB2 17 12 11 35 24.2 13 M5 6203ZZ 57 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-17-12-MB3 17 12 11 35 21.2 13 M5 6903ZZ 56 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-12-MB1 20 12 11 40 27.2 14 M5 6004ZZ 72 2,020 2,222 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-12-MB2 20 12 11 40 29.2 14 M5 6204ZZ 74 2,020 2,222 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-12-MB3 20 12 11 40 25.2 14 M5 6904ZZ 70 2,020 2,222 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-15-MB1 25 15 13 45 31.7 17 M5 6005ZZ 109 2,180 2,398 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-15-MB2 25 15 13 45 33.2 17 M5 6205ZZ 110 2,180 2,398 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-15-MB3 25 15 13 45 30.2 17 M5 6905ZZ 107 2,180 2,398 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-15-MB1 30 15 13 55 38.2 20 M6 6006ZZ 166 2,630 2,893 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-15-MB2 30 15 13 55 40.2 20 M6 6206ZZ 169 2,630 2,893 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-15-MB3 30 15 13 55 35.2 20 M6 6906ZZ 164 2,630 2,893 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-15-MB1 35 15 13 60 43.2 23 M6 6007ZZ 189 2,790 3,069 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-15-MB2 35 15 13 60 46.2 23 M6 6207ZZ 190 2,790 3,069 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-15-MB3 35 15 13 60 41.2 23 M6 6907ZZ 187 2,790 3,069 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-17-MB1 40 17 15 70 48.2 26 M8 6008ZZ 299 3,670 4,037 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-17-MB2 40 17 15 70 52.2 26 M8 6208ZZ 302 3,670 4,037 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-17-MB3 40 17 15 70 46.2 26 M8 6908ZZ 296 3,670 4,037 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
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
動画はNSCS-CP2(NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSCS-MB
本体 S45C
無電解ニッケルメッキ
六角穴付きボルト SUSXM7

特長

  • ベアリング固定用のセットカラー。
  • 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
  • シャフトにスナップリングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
  • クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります