寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B*1 | t | L2 | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLHS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 3.1 | 50 | 1.8 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 3.1 | 50 | 2 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 3.1 | 50 | 2.3 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 3.1 | 50 | 2.8 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 3.1 | 50 | 3.3 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 3.1 | 50 | 4.1 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 3.1 | 50 | 4.9 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 3.1 | 50 | 5.7 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: SLHS-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SLHS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50以上 |




/14306_1.jpg?upd=20260807085852&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)