• リニアクランパ・ズィー®

PLK

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

Adapting Plate

形状図

PLKリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 B2 B3 t d(通し穴) 適用ねじサイズ 質量
(kg)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PLK-15-4 34 15 49 8.5 4 M4 0.06 - CAD 見積り 非在庫
PLK-20-2 44 20 52 7 2 M5 0.04 - CAD 見積り 非在庫
PLK-25-2 48 20 57 8 2 M6 0.05 - CAD 見積り 非在庫
PLK-25-4 48 20 57 8 4 M6 0.09 - CAD 見積り 非在庫
PLK-25-6 48 20 57 8 6 M6 0.13 - CAD 見積り 非在庫
PLK-30-3 60 22 66.5 8.5 3 M8 0.08 - CAD 見積り 非在庫
PLK-30-5 60 22 66.5 8.5 5 M8 0.15 - CAD 見積り 非在庫
PLK-35-7 70 24 68.5 7.5 7 M8 0.25 - CAD 見積り 非在庫
PLK-45-10 86 26 78 11 10 M10 0.54 - CAD 見積り 非在庫
PLK-45-13 86 26 78 11 13 M10 0.65 - CAD 見積り 非在庫
PLK-55-3 100 30 78 9 3 M10 0.18 - CAD 見積り 非在庫
PLK-55-5 100 30 78 9 5 M10 0.3 - CAD 見積り 非在庫
PLK-55-13 100 30 78 9 13 M10 0.76 - CAD 見積り 非在庫

材質・仕上げ

PLK
アダプタプレート SS330相当
黒色酸化皮膜

特長

  • LKP LKPS LBPSの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
  • LKP LKPS LBPSとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。