• クランプレバー

LDM-10A-C

クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

Clamp Lever with Push Button

形状図

LDM-Cクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M10
Lm
すべて
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
RD
SG
OR

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-10A-20-BK-CBK M10 1.5 20 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 BK 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-BK-COR M10 1.5 20 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 BK 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-RD-CSG M10 1.5 20 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 RD 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-BK-CSG M10 1.5 20 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 BK 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SG-CBK M10 1.5 20 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 SG 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SG-COR M10 1.5 20 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 SG 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SG-CSG M10 1.5 20 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 SG 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-OR-CBK M10 1.5 20 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 OR 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-OR-COR M10 1.5 20 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 OR 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-OR-CSG M10 1.5 20 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 OR 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-RD-CBK M10 1.5 20 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 RD 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-RD-COR M10 1.5 20 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 RD 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-BK-CBK M10 1.5 25 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 BK 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-BK-COR M10 1.5 25 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 BK 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-RD-CSG M10 1.5 25 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 RD 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-BK-CSG M10 1.5 25 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 BK 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SG-CBK M10 1.5 25 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 SG 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SG-COR M10 1.5 25 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 SG 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SG-CSG M10 1.5 25 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 SG 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-OR-CBK M10 1.5 25 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 OR 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-OR-COR M10 1.5 25 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 OR 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-OR-CSG M10 1.5 25 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 OR 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-RD-CBK M10 1.5 25 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 RD 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-RD-COR M10 1.5 25 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 RD 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-BK-CBK M10 1.5 32 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 BK 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-BK-COR M10 1.5 32 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 BK 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-RD-CSG M10 1.5 32 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 RD 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-BK-CSG M10 1.5 32 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 BK 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SG-CBK M10 1.5 32 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 SG 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SG-COR M10 1.5 32 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 SG 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SG-CSG M10 1.5 32 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 SG 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-OR-CBK M10 1.5 32 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 OR 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-OR-COR M10 1.5 32 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 OR 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-OR-CSG M10 1.5 32 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 OR 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-RD-CBK M10 1.5 32 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 RD 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-RD-COR M10 1.5 32 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 RD 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-BK-CBK M10 1.5 40 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 BK 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-BK-COR M10 1.5 40 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 BK 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-RD-CSG M10 1.5 40 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 RD 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-BK-CSG M10 1.5 40 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 BK 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SG-CBK M10 1.5 40 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 SG 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SG-COR M10 1.5 40 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 SG 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SG-CSG M10 1.5 40 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 SG 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-OR-CBK M10 1.5 40 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 OR 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-OR-COR M10 1.5 40 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 OR 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-OR-CSG M10 1.5 40 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 OR 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-RD-CBK M10 1.5 40 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 RD 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-RD-COR M10 1.5 40 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 RD 940 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-BK-CBK M10 1.5 50 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 BK 980 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-BK-COR M10 1.5 50 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 BK 980 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-RD-CSG M10 1.5 50 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 RD 980 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-BK-CSG M10 1.5 50 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 BK 980 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SG-CBK M10 1.5 50 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 SG 980 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SG-COR M10 1.5 50 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 SG 980 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SG-CSG M10 1.5 50 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 SG 980 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-OR-CBK M10 1.5 50 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 OR 980 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-OR-COR M10 1.5 50 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 OR 980 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-OR-CSG M10 1.5 50 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 OR 980 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-RD-CBK M10 1.5 50 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 RD 980 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-RD-COR M10 1.5 50 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 RD 980 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-BK-CBK M10 1.5 63 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 BK 1,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-BK-COR M10 1.5 63 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 BK 1,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-RD-CSG M10 1.5 63 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 RD 1,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-BK-CSG M10 1.5 63 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 BK 1,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SG-CBK M10 1.5 63 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 SG 1,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SG-COR M10 1.5 63 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 SG 1,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SG-CSG M10 1.5 63 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 SG 1,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-OR-CBK M10 1.5 63 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 OR 1,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-OR-COR M10 1.5 63 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 OR 1,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-OR-CSG M10 1.5 63 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 OR 1,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-RD-CBK M10 1.5 63 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 RD 1,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-RD-COR M10 1.5 63 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 RD 1,000 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-BK-CBK M10 1.5 80 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 BK 1,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-BK-COR M10 1.5 80 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 BK 1,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-RD-CSG M10 1.5 80 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 RD 1,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-BK-CSG M10 1.5 80 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 BK 1,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-SG-CBK M10 1.5 80 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 SG 1,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-SG-COR M10 1.5 80 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 SG 1,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-SG-CSG M10 1.5 80 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 SG 1,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-OR-CBK M10 1.5 80 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 OR 1,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-OR-COR M10 1.5 80 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 OR 1,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-OR-CSG M10 1.5 80 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 OR 1,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-RD-CBK M10 1.5 80 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 RD 1,020 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-RD-COR M10 1.5 80 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 RD 1,020 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LDM-C
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
操作ボタン ナイロン6(各色)
止めねじ SUS303
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • 操作ボタンつきのクランプレバー。おねじタイプ。
  • 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
  • ごみやほこりがたまりにくい形状です。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LDM-C----スティール製
    LDMS-C----ステンレス製
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • カラーバリエーションはレバー部4種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
  • レバー部のカラーバリエーション
記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド
  • 操作ボタンのカラーバリエーション
記号 操作ボタンの色
CBK つや消し黒
CSG つや消しシルバー
COR つや消しオレンジ

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

LDM-C LDMS-Cと同形状で操作ボタンなしのLDMLDMSがあります。
LDMLDMELDMS

LDM-Cクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

LDM-C LDMS-CのミニサイズLDCM-CLDCMS-Cがあります。
回し半径寸法が30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LDCM-CLDCMS-C

LDM-Cクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

レバー部がプラスティック製のクランプレバーLEMLEMELEMSがあります。
LEMLEMELEMS

LDM-Cクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

LDM-C LDMS-Cと同形状でめねじタイプのLDF-CLDFS-Cがあります。
LDF-CLDFS-C

LDM-Cクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

オールステンレス製のLDMS-ASがあります。
耐蝕性にすぐれています。
LDMS-AS

LDM-Cクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

レバー部がフラット形状のクランプレバーLHMLHMSがあります。
LHMLHMS

LDM-Cクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LDM-Cクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき


関連サービス

商品品番一覧

LDM-10A-C

LDM-10-C

LDM-6B-C

LDM-8B-C

LDM-8-C

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事