• クランプレバー

LEMS-LWP

プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

Plastic Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLEM-LWPLEM-LWP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LEMS-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Dw tw Lw s1 B*1 歯数 最大荷重 最大締付力 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LEMS-5-12-LWP20-BK M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 BK 1,560 CAD カート -
LEMS-5-12-LWP20-OR M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 OR 1,560 CAD カート -
LEMS-5-12-LWP20-SG M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 SG 1,560 CAD カート -
LEMS-5-16-LWP20-BK M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 BK 1,560 CAD カート -
LEMS-5-16-LWP20-OR M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 OR 1,560 CAD カート -
LEMS-5-16-LWP20-SG M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 SG 1,560 CAD カート -
LEMS-5-20-LWP20-BK M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 BK 1,560 CAD カート -
LEMS-5-20-LWP20-OR M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 OR 1,560 CAD カート -
LEMS-5-20-LWP20-SG M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 34 SG 1,560 CAD カート -
LEMS-5-25-LWP20-BK M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 35 BK 1,560 CAD カート -
LEMS-5-25-LWP20-OR M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 35 OR 1,560 CAD カート -
LEMS-5-25-LWP20-SG M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 35 SG 1,560 CAD カート -
LEMS-5-32-LWP20-BK M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 36 BK 1,560 CAD カート -
LEMS-5-32-LWP20-OR M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 36 OR 1,560 CAD カート -
LEMS-5-32-LWP20-SG M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 36 SG 1,560 CAD カート -
LEMS-5-40-LWP20-BK M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 37 BK 1,560 CAD カート -
LEMS-5-40-LWP20-OR M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 37 OR 1,560 CAD カート -
LEMS-5-40-LWP20-SG M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 37 SG 1,560 CAD カート -
LEMS-5-50-LWP20-BK M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 38 BK 1,600 CAD カート -
LEMS-5-50-LWP20-OR M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 38 OR 1,600 CAD カート -
LEMS-5-50-LWP20-SG M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 4 5.5 18 42 2.7 38 SG 1,600 CAD カート -
LEMS-6-12-LWP20-BK M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 34 BK 1,560 CAD カート -
LEMS-6-12-LWP20-OR M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 34 OR 1,560 CAD カート -
LEMS-6-12-LWP20-SG M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 34 SG 1,560 CAD カート -
LEMS-6-16-LWP20-BK M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 34 BK 1,560 CAD カート -
LEMS-6-16-LWP20-OR M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 34 OR 1,560 CAD カート -
LEMS-6-16-LWP20-SG M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 34 SG 1,560 CAD カート -
LEMS-6-20-LWP20-BK M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 35 BK 1,560 CAD カート -
LEMS-6-20-LWP20-OR M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 35 OR 1,560 CAD カート -
LEMS-6-20-LWP20-SG M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 35 SG 1,560 CAD カート -
LEMS-6-25-LWP20-BK M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 36 BK 1,560 CAD カート -
LEMS-6-25-LWP20-OR M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 36 OR 1,560 CAD カート -
LEMS-6-25-LWP20-SG M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 36 SG 1,560 CAD カート -
LEMS-6-32-LWP20-BK M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 37 BK 1,560 CAD カート -
LEMS-6-32-LWP20-OR M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 37 OR 1,560 CAD カート -
LEMS-6-32-LWP20-SG M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 37 SG 1,560 CAD カート -
LEMS-6-40-LWP20-BK M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 39 BK 1,560 CAD カート -
LEMS-6-40-LWP20-OR M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 39 OR 1,560 CAD カート -
LEMS-6-40-LWP20-SG M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 39 SG 1,560 CAD カート -
LEMS-6-50-LWP20-BK M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 40 BK 1,600 CAD カート -
LEMS-6-50-LWP20-OR M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 40 OR 1,600 CAD カート -
LEMS-6-50-LWP20-SG M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 2 5 6.6 18 70 3.8 40 SG 1,600 CAD カート -
LEMS-8-16-LWP25-BK M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 55 BK 1,820 CAD カート -
LEMS-8-16-LWP25-OR M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 55 OR 1,820 CAD カート -
LEMS-8-16-LWP25-SG M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 55 SG 1,820 CAD カート -
LEMS-8-20-LWP25-BK M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 57 BK 1,820 CAD カート -
LEMS-8-20-LWP25-OR M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 57 OR 1,820 CAD カート -
LEMS-8-20-LWP25-SG M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 57 SG 1,820 CAD カート -
LEMS-8-25-LWP25-BK M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 59 BK 1,820 CAD カート -
LEMS-8-25-LWP25-OR M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 59 OR 1,820 CAD カート -
LEMS-8-25-LWP25-SG M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 59 SG 1,820 CAD カート -
LEMS-8-32-LWP25-BK M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 60 BK 1,820 CAD カート -
LEMS-8-32-LWP25-OR M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 60 OR 1,820 CAD カート -
LEMS-8-32-LWP25-SG M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 60 SG 1,820 CAD カート -
LEMS-8-40-LWP25-BK M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 63 BK 1,820 CAD カート -
LEMS-8-40-LWP25-OR M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 63 OR 1,820 CAD カート -
LEMS-8-40-LWP25-SG M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 63 SG 1,820 CAD カート -
LEMS-8-50-LWP25-BK M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 66 BK 1,860 CAD カート -
LEMS-8-50-LWP25-OR M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 66 OR 1,860 CAD カート -
LEMS-8-50-LWP25-SG M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 66 SG 1,860 CAD カート -
LEMS-8-63-LWP25-BK M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 70 BK 2,120 CAD カート -
LEMS-8-63-LWP25-OR M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 70 OR 2,120 CAD カート -
LEMS-8-63-LWP25-SG M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 2 6 9 24 120 7 70 OR 2,120 CAD カート -
LEMS-10-20-LWP30-BK M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 114 BK 2,200 CAD カート -
LEMS-10-20-LWP30-OR M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 114 OR 2,200 CAD カート -
LEMS-10-20-LWP30-SG M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 114 SG 2,200 CAD カート -
LEMS-10-25-LWP30-BK M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 131 BK 2,200 CAD カート -
LEMS-10-25-LWP30-OR M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 131 OR 2,200 CAD カート -
LEMS-10-25-LWP30-SG M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 131 SG 2,200 CAD カート -
LEMS-10-32-LWP30-BK M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 134 BK 2,200 CAD カート -
LEMS-10-32-LWP30-OR M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 134 OR 2,200 CAD カート -
LEMS-10-32-LWP30-SG M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 134 SG 2,200 CAD カート -
LEMS-10-40-LWP30-BK M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 138 BK 2,230 CAD カート -
LEMS-10-40-LWP30-OR M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 138 OR 2,230 CAD カート -
LEMS-10-40-LWP30-SG M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 138 SG 2,230 CAD カート -
LEMS-10-50-LWP30-BK M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 143 BK 2,260 CAD カート -
LEMS-10-50-LWP30-OR M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 143 OR 2,260 CAD カート -
LEMS-10-50-LWP30-SG M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 143 SG 2,260 CAD カート -
LEMS-10-63-LWP30-BK M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 150 BK 2,630 CAD カート -
LEMS-10-63-LWP30-OR M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 150 OR 2,630 CAD カート -
LEMS-10-63-LWP30-SG M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 150 SG 2,630 CAD カート -
LEMS-10-80-LWP30-BK M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 158 BK 2,760 CAD カート -
LEMS-10-80-LWP30-OR M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 158 OR 2,760 CAD カート -
LEMS-10-80-LWP30-SG M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 2 7 11 26 200 11 158 SG 2,760 CAD カート -

*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LEMS-LWP
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS304
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
長穴用座金 SUS303
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。
  • 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。

LEMS-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

  • 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
  • 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

  • 座金の指針は目安として使用してください。

  • レバーの締めつけ前に、図1のように座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように座金がねじ山にかかった状態で締めつけると座金が変形することがあります。

LEMS-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ


関連商品

スタンダードなプラクランプレバーLEMSがあります。
LEMS

LEMS-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

ステンレス製、ポリエステル製、縦型、横型など各種スケールがあります。
FSPFSP-KFSP-VFSP-V-KFSP-HSRFSP-V-HSRFSSFSTFSS-VFST-V

LEMS-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

LEMS-LWPに組み込まれた長穴用座金と同一形状で通し穴タイプのSWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LEMS-LWPプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ