• クロスクランパ

FBCS-C

クロスブラケット

Cross Bracket

形状図

FBCS-Cクロスブラケット寸法図

*1: スリット加工前の寸法許容差です。

寸法・CAD・価格

絞り込み

D1*1
すべて
10
12
15
20
B1*1
すべて
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目) D1*1 B1*1 A W P F Lm 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FBCS-M4-10-C M4 10 8 16 32 20 6 4.4 55 2,570 CAD カート 在庫品
FBCS-M4-12-C M4 12 10 19 32 20 6 5.4 74 2,700 CAD カート 在庫品
FBCS-M5-10-C M5 10 8 16 32 20 6 5.4 55 2,570 CAD カート 在庫品
FBCS-M5-12-C M5 12 10 19 32 20 6 6.4 75 2,720 CAD カート 在庫品
FBCS-M6-10-C M6 10 8 19 43 30 6.5 7.5 111 2,880 CAD カート 在庫品
FBCS-M6-12-C M6 12 10 19 43 30 6.5 7.5 106 2,880 CAD カート 在庫品
FBCS-M6-15-C M6 15 12 22 43 30 6.5 6.5 135 3,110 CAD カート 在庫品
FBCS-M8-10-C M8 10 8 25 56 40 8 8.6 263 3,830 CAD カート 在庫品
FBCS-M8-12-C M8 12 10 25 56 40 8 8.6 256 3,830 CAD カート 在庫品
FBCS-M8-15-C M8 15 12 25 56 40 8 8.6 244 3,830 CAD カート 在庫品
FBCS-M8-20-C M8 20 16 30 56 40 8 8.6 327 4,490 CAD カート 在庫品

*1: スリット加工前の寸法許容差です。
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
FBCS-C ステンレス製
本体 SUS304
六角穴付き
ボルト
SUSXM7
二硫化モリブデンコーティング

特長

  • 搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。
  • 市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。
  • クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
  • 取りつけとシャフトの固定が同時にできます。
  • 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
  • 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
  • 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。

使用例

アルミフレームと組み合わせて。

FBCS-Cクロスブラケット


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。